NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035
AR3387G
Výroba ukončena:19. 12. 2022
Za produkt AR3387G zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Take-back
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
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Informace o životním prostředí
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.