NetShelter SV 42U 1 060 mm hluboké boční panel černý

NetShelter SV 42U 1 060 mm hluboké boční panel černý Vlevo vpředu
NetShelter SV 42U 1 060 mm hluboké boční panel černý Vlevo vpředu
NetShelter SV 42U 1 060 mm hluboké boční panel černý Vlevo vpředu
NetShelter SV 42U 1 060 mm hluboké boční panel černý Vlevo vpředu
RoHS
  • Komponenty stojanu, které lze přidat do stávajících stojanů, změní-li se požadavky.

  • Zahrnuje: Kartáčové lišty, Instalační příručku, Klíč(e), Západky

Zobrazit přehled produktu

AR732400 Hlavní znaky

NetShelter SV 42U 1 060 mm hluboké boční panel černý
Komponenty stojanu, které lze přidat do stávajících stojanů, změní-li se požadavky.
Zahrnuje: Kartáčové lišty, Instalační příručku, Klíč(e), Západky

Distribuce produktů

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Costa Rica, Cyprus, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Iraq, Iceland, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Netherlands, Oman, Panama, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, Rwanda, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Trinidad and Tobago, Tanzania, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabwe

Fyzický

Maximální výška
1887mm, 188.7cm
Maximální šířka
708mm, 70.8cm
Maximální hloubka
18mm, 1.76cm
Čistá hmotnost
14.28kg
Hmotnost při dodání
19.84kg
Přepravní výška
1985mm, 198.5cm
Přepravní šířka
827mm, 82.7cm
Přepravní hloubka
119mm, 11.9cm
Barva
Černá

Vyhovuje normám

Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby