Naše značky

NetShelter ES skříň 40Ux600x900mm béžová

NetShelter ES skříň 40Ux600x900mm béžová Vlevo vpředu
NetShelter ES skříň 40Ux600x900mm béžová Vlevo vpředu
NetShelter ES skříň 40Ux600x900mm béžová Vlevo vpředu
NetShelter ES skříň 40Ux600x900mm béžová Vlevo vpředu
NetShelter ES skříň 40Ux600x900mm béžová Vlevo vpředu
NetShelter ES skříň 40Ux600x900mm béžová Vlevo vpředu
  • Zahrnuje: Souprava pro vytváření sekcí, Kolečka, Dveře, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Horní kryt, Boční panely, User Manual

Zobrazit přehled produktu

AR500HD Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
40U
NetShelter ES skříň 40Ux600x900mm béžová
Zahrnuje: Souprava pro vytváření sekcí, Kolečka, Dveře, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Horní kryt, Boční panely, User Manual
  • Přizpůsobitelná hloubka instalace
    Svislé montážní nosníky lze nastavit pro zařízení s různou hloubkou osazení.
  • Kolečka
    Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
  • Dveře se otevírají o 180°
    Pro instalaci těžkého zařízení do stojanu je většinou potřeba, aby před skříní stál na každé straně jeden člověk. Úhel otevření dveří je 180 stupňů, není třeba je při instalaci zařízení vyjímat, takže instalace je pak rychlá a snadná.
  • Rychloodpínací dvířka
    Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.
  • Expedování ve smontovaném stavu
    Umožňuje rychlou implementaci.

Skříně NetShelter ES Vlastnosti & Vyhody

Kompatibilita

Přizpůsobitelná hloubka instalace
Svislé montážní nosníky lze nastavit pro zařízení s různou hloubkou osazení.

Obslužnost

Rychloodpínací boční panely
Během instalace a při rutinní údržbě je obvykle vhodné vyjmout boční stěny. Boční stěny lze rychle vyjmout, což umožňuje rychlý a snadný přístup do skříní.
Rychloodpínací dvířka
Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.

Ochrana

Uzamykatelná dvířka a boční panely
Přední a zadní dveře i boční stěny lze uzamknout a zpřístupnit pomocí klíče dodávaného společně se skříní NetShelter.

Pohodlí

Přívod kabelů
Skříně NetShelter ES mají na horní ploše dva otvory o velikosti 4x4 palce (10x10 cm) s víčky a dno je otevřené, což umožňuje přivést dostatečný počet kabelů. V případě, že zařízení instalované ve spodní části zcela zakrývá otvor na dně skříně, lze spodní kabely přivést otvorem o velikosti 8x2 palce (20x5 cm), který vznikne vymáčknutím záslepky na zadní straně skříně.
Expedování ve smontovaném stavu
Skříně NetShelter ES se dodávají již úplně smontované, což zkracuje dobu potřebnou pro instalaci zařízení.
Standardní světový rozměr dveří
Díky tomu, že celková výška skříní je 78 palců (198 cm), je jejich instalace snadná. Projdou totiž většinou dveří.
Jednoduchá volba
Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
Dveře se otevírají o 180°
Pro instalaci těžkého zařízení do stojanu je většinou potřeba, aby před skříní stál na každé straně jeden člověk. Úhel otevření dveří je 180 stupňů, není třeba je při instalaci zařízení vyjímat, takže instalace je pak rychlá a snadná.

Možnost přizpůsobení

Obousměrné dveře
Pokud potřebujete, aby se dveře otevíraly z druhé strany, lze je vyjmout a otočit.
Rozšíření
Skříně NetShelter ES lze snadno spojit do řady a vytvořit tak s pomocí přiloženého materiálu skříňová oddělení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Panama, Peru, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Vstup

Počet napájecích kabelů
1

Fyzický

Maximální výška
1941mm, 194.06cm
Maximální šířka
610mm, 60.96cm
Maximální hloubka
874mm, 87.38cm
Čistá hmotnost
121.36kg
Hmotnost při dodání
137.27kg
Přepravní výška
2057mm, 205.74cm
Přepravní šířka
749mm, 74.93cm
Přepravní hloubka
1156mm, 115.57cm
Barva
Béžová
Front Door
18.0měřidlo
Vertical Posts
16.0měřidlo
Rear Door
20.0měřidlo
Roof
18.0měřidlo
Side Panels
20.0měřidlo
Počet jednotek připadajících na paletu
1.0
Weight Capacity (static load)
454.55kg
Weight Capacity (dynamic load)
284.09kg

Okolní

Třída ochrany
IP 20

Vyhovuje normám

Standardní záruka
5 let

Možnosti

Služby