NetShelter CX 18U barva tmavě šedá intl.
-
Specializované skříně s integrovaným chlazením, odhlučněním a distribucí napájení pro servery a síťové komponenty v kancelářských prostředích.
-
Zahrnuje: Kolečka, Instalační příručku, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Jednotka rozvodu napájení pro montáž do stojanu (PDU), Boční panely
AR4018IX431 Hlavní znaky
Klíčové funkce
Výška stojanu
18U
Šířka stojanu
19"
Výstupní přípojky
(14)
IEC 60320 C13
Jmenovité výstupní napětí
200V, 240V
Jmenovité vstupní napětí
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
NetShelter CX 18U barva tmavě šedá intl.
Specializované skříně s integrovaným chlazením, odhlučněním a distribucí napájení pro servery a síťové komponenty v kancelářských prostředích.
Zahrnuje: Kolečka, Instalační příručku, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Jednotka rozvodu napájení pro montáž do stojanu (PDU), Boční panely
-
Snížení hluku pomocí akustických pěnových obkladů
Skvělé odhlučnění instalovaného zařízení IT umožňuje umístit skříň do tichého prostředí.
-
Nastavitelné přední svislé montážní nosníky
Přední instalační lišty lze nastavit tak, aby umožnily instalace různé hloubky a větší volný prostor u předních dveří.
-
Nastavitelná stabilizační podpěra
Stabilizační podpěry lze rychle nastavit pomocí šroubováku nebo vrtáku, takže není nutný přístup pomocí klíče. Skříně jsou standardně dodávány se stabilizačními podpěrami i kolečky.
-
Vyhrazený zadní přístupový bod pro kabeláž
Jednoduchý přístup ke kabeláži u zadní strany zařízení informačních technologií.
-
Čtyři svislé 0U rozšiřující kanály a svorky uchycení kabelů
Různé možnosti připevnění organizéru kabeláže a jednotek PDU do stojanu bez obsazení kritického prostoru pro zařízení.
-
Integrované odebírání tepla
Díky větracím modulům s vysokou efektivitou, které zajišťují odvod tepla, není nutné pro vaše informační zařízení pořizovat nákladné chladicí jednotky.
-
Integrovaná distribuce napájení
Díky vybavení jednotkou pro distribuci napájení ve stojanu lze servery a další zařízení ihned instalovat.
-
Uzamykatelná přední dvířka
Ochrana zařízení IT před neoprávněným přístupem
-
Snímatelné postranní panely
Poskytuje zákazníkům snadný přístup k zařízení.
Skříně NetShelter CX Vlastnosti & Vyhody
Rychlost
Uzamykatelná přední dvířka
Ochrana zařízení IT před neoprávněným přístupem
Světlá dubová dýha
Skříň se hodí téměř do každého kancelářského prostředí.
Instalace typu Plug and Play
Rychlá a snadná instalace
Snížení hluku pomocí akustických pěnových obkladů
Skvělé odhlučnění instalovaného zařízení IT umožňuje umístit skříň do tichého prostředí.
Zvláštní možnosti balení přepravního stojanu s předem instalovaným zařízením
Kontejnery s nárazuvzdorným obalem jsou standardní kontejnery, u nichž jsou provedna zvláštní opatření v konstrukci balení a sestavení pro přepravu skříní s vybavením instalovaným uvnitř. Staví na rozsáhlých zkušenostech v oboru a spolupráci s předními výrobci IT a nedávné certifikaci společnosti Cisco® pro předinstalaci a přepravu systémů Cisco Unified Computing Systems (UCS). Podívejte se na apc.com, kde najdete možné velikosti a údaje o dostupnosti.
Možnosti montáže stojanů bez nástrojů
Pro instalaci krytů serverů do skříní NetShelter není nutné další nářadí, což uživatelům umožňuje rychlou a snadnou montáž jednotek v zadní části skříně.
Distribuce produktů
United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Technické specifikace
Výstup
Maximum Total Current Draw
10
Vstup
Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Příkon
39 W
Fyzický
Maximální výška
1015mm, 101.5cm
Maximální šířka
750mm, 75.0cm
Maximální hloubka
1130mm, 113.0cm
Čistá hmotnost
131.0kg
Hmotnost při dodání
157.5kg
Přepravní výška
1250mm, 125.0cm
Přepravní šířka
800mm, 80.0cm
Přepravní hloubka
1200mm, 120.0cm
Barva
Šedá
Maximální hloubka montáže
800.0mm, 80.01cm
Minimální hloubka montáže
720.0mm, 72.01cm
Počet jednotek připadajících na paletu
1.0
Weight Capacity (static load)
828.26kg
Vyhovuje normám
Schválení
EIA-310D, TAA shoda
Standardní záruka
2 roky (výrobní závada)
Udržitelná Status Nabídka
Směrnice RoHS
Vyhovuje