Naše značky

Náhradní napájecí zdroj pro NetShelter CX 24 V

Náhradní napájecí zdroj pro NetShelter CX 24 V Vlevo vpředu
Náhradní napájecí zdroj pro NetShelter CX 24 V Vlevo vpředu
Náhradní napájecí zdroj pro NetShelter CX 24 V Vlevo vpředu
Náhradní napájecí zdroj pro NetShelter CX 24 V Vlevo vpředu
RoHS
  • Zvukotěsná serverovna v krabici, která umožňuje nasazení kdykoli a kdekoli a šetří prostor, náklady a čas nutný k nasazení.

  • Zahrnuje: Instalační příručku

Zobrazit přehled produktu

AR4705 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité výstupní napětí
24VDC
Jmenovité vstupní napětí
100V, 110V, 115V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Náhradní napájecí zdroj pro NetShelter CX 24 V
Zvukotěsná serverovna v krabici, která umožňuje nasazení kdykoli a kdekoli a šetří prostor, náklady a čas nutný k nasazení.
Zahrnuje: Instalační příručku

Skříně NetShelter CX Vlastnosti & Vyhody

Rychlost

Snížení hluku pomocí akustických pěnových obkladů
Skvělé odhlučnění instalovaného zařízení IT umožňuje umístit skříň do tichého prostředí.
Instalace typu Plug and Play
Rychlá a snadná instalace
Světlá dubová dýha
Skříň se hodí téměř do každého kancelářského prostředí.
Zvláštní možnosti balení přepravního stojanu s předem instalovaným zařízením
Kontejnery s nárazuvzdorným obalem jsou standardní kontejnery, u nichž jsou provedna zvláštní opatření v konstrukci balení a sestavení pro přepravu skříní s vybavením instalovaným uvnitř. Staví na rozsáhlých zkušenostech v oboru a spolupráci s předními výrobci IT a nedávné certifikaci společnosti Cisco® pro předinstalaci a přepravu systémů Cisco Unified Computing Systems (UCS). Podívejte se na apc.com, kde najdete možné velikosti a údaje o dostupnosti.
Uzamykatelná přední dvířka
Ochrana zařízení IT před neoprávněným přístupem
Možnosti montáže stojanů bez nástrojů
Pro instalaci krytů serverů do skříní NetShelter není nutné další nářadí, což uživatelům umožňuje rychlou a snadnou montáž jednotek v zadní části skříně.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Cord Length
1.2metrů

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání

Fyzický

Maximální výška
32mm, 3.2cm
Maximální šířka
52mm, 5.2cm
Maximální hloubka
116mm, 11.6cm
Čistá hmotnost
0.35kg
Hmotnost při dodání
0.6kg
Přepravní výška
100mm, 10.0cm
Přepravní šířka
180mm, 18.0cm
Přepravní hloubka
130mm, 13.0cm

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CCC, Registrováno cUL, EN 55022 třída B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN/IEC 60950-1, PSE
Standardní záruka
2 roky (výrobní závada)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby