Naše značky

Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS

Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Vlevo vpředu
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Vlevo vpředu
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Vlevo vpředu
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Vpravo vpředu
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Přední přímá
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Back
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Vlevo vpředu
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Vpravo vpředu
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Přední přímá
Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS Back
Green Premium™
RoHS
  • Větev modulárních baterií obsahuje 4 bateriové kazety.

  • Zahrnuje: Instalační příručku

Zobrazit přehled produktu

GVMMBTU Hlavní znaky

Modulární bateriový řetězec Galaxy VM UPS
Větev modulárních baterií obsahuje 4 bateriové kazety.
Zahrnuje: Instalační příručku

Galaxy VM Vlastnosti & Vyhody

Bezpečnost

Vnitřní ochrana proti zpětnému proudu
Zlepšení ochrany systému proti odchylkám v napájení.
Soulad se seismickými požadavky
Tyto celoocelové skříně splňují standard seismické odolnosti zóny IBC 2+.

Ovladatelnost

EcoStruxure IT Expert
Ať již používáte chytrý telefon nebo počítač, připojte se k našemu nastavitelnému cloudovému monitorovacímu systému, který shromáždí, uspořádá a distribuuje kritická upozornění a důležité informace v reálném čase, čímž poskytuje jednotné rozhraní pro správu i vysoce distribuovaných prostředí fyzické infrastruktury. Pomocí pokročilé analýzy a testování výkonu můžete optimalizovat dobu provozu a plánování údržby a předejít tak problémům s infrastrukturou. Je k dispozici ve vybraných zemích. Další informace najdete na adrese ecostruxureit.com.
Integrovaná správa sítě
Zajišťuje kompletní vzdálené monitorování a řízení zdroje UPS. Umožňuje monitorování vzdálených zdrojů UPS z webového prohlížeče nebo průmyslově standardního systému správy sítě.
Názorný diagram
Umožňuje okamžitý přístup ke stavu jednotky UPS.
Grafický dotykový LCD displej
Barevný text a schémata, která jasně zobrazují provozní režimy, systémové parametry a alarmy.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.

Pohodlí

Horní a dolní kabelový vstup
Umožňuje vést kabeláž shora i zespodu, žádné další skříně nejsou třeba, díky čemuž bude vaše instalace flexibilnější a kompaktnější.
Umístění na kolečkách
Umožňuje snadnou manipulaci během instalace.
Zahrnuje službu zprovoznění 5x8
Vyžadováno pro plné pokrytí tovární záruky
Vyměnitelné baterie
Umožňuje rychlé zvýšení doby běhu nebo výměnu stávajících modulů baterií. Systém instalované moduly automaticky rozpozná.

Dostupnost

Robustní provoz
Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Vylepšené elektrické parametry
Špičkové parametry napájení, velmi nízké harmonické zkreslení díky usměrňovači IGBT, korekce vstupního účiníku a vysoká účinnost
Flexibilita akumulace energie
Nabídka konvenčních zaplavených a modulárních baterií umožňuje vedle různých režimů nabíjení dimenzování podle specifických požadavků na zálohování.
Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
Možnost paralelní redundance
Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Flexibilní návrh
Dostupné v široké škále konfiguraci vhodných pro všechna provozní prostředí
Nabídka modulárních baterií
Umožňuje výměnu baterií bez nutnosti přemostění pro údržbu při zachování dostupnosti a nepřetržité ochrany proudu

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Ekologický konverzní režim ECOnversion
Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
Vysoká efektivita.
Vysoké hodnoty účinnosti, které jsou stabilní i při nižším provozním výkonu
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Široký rozsah vstupního napětí
Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.

Udržitelnost

ENERGY STAR pro UPS
Prohlašuje, že účinnost UPS je v horních 25 % zařízení na trhu, což potvrzují nezávislé testy
EU CoC pro UPS
Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné

Obslužnost

Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Několik úrovní služeb
Díky možnosti odběru sad nebo jednotlivých servisních dílů jsou naše služby strukturovány tak, aby si zákazník mohl zvolit, co přesně od APC požaduje.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Baterie a doba běhu

Typ baterie
VRLA
Montáž baterií
Uzavřený zásobník baterie
Umístění baterií
Interní baterie
Očekávaná životnost baterie (roky)
5 - 8

Fyzický

Maximální výška
114mm, 11.4cm
Maximální šířka
137mm, 13.7cm
Maximální hloubka
808mm, 80.8cm
Čistá hmotnost
120.0kg
Hmotnost při dodání
126.01kg
Přepravní výška
186mm, 18.6cm
Přepravní šířka
209mm, 20.9cm
Přepravní hloubka
924mm, 92.4cm
Barva
Šedá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 55 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 14999.8metrů

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC část 15 třída A, IBC 2012 a CBC2013 do Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Standardní záruka
1 rok (pouze díly)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby