Naše značky

MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň

MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň Vlevo vpředu
MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň Vlevo vpředu
MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň Vlevo vpředu
MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň Vlevo vpředu
MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň Vlevo vpředu
MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň Vlevo vpředu
MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň Vlevo vpředu
MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň Vlevo vpředu
  • Kompaktní 3fázová ochrana napájení 10–40 kVA se špičkovou účinností a s optimalizovanou velikostí ideální pro náročná průmyslová prostředí.

  • Zahrnuje: Instalační příručku

Zobrazit přehled produktu

G35TOPT2 Hlavní znaky

MGE Galaxy 3500 sada pro výměnu vzduchového filtru pro 20inch/523mm skříň
Kompaktní 3fázová ochrana napájení 10–40 kVA se špičkovou účinností a s optimalizovanou velikostí ideální pro náročná průmyslová prostředí.
Zahrnuje: Instalační příručku
  • Snadná instalace
    Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.

Galaxy 3500 Vlastnosti & Vyhody

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Skvělý půdorys
Malý půdorys zdroje UPS umožňuje maximální využití cenné plochy rozvodné místnosti.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Ovladatelnost

Sledování prostředí
Ochrana zařízení před selháním způsobeným celou řadou možných vlivů okolního prostředí.
Grafický displej LCD
Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Vestavěná správa prostřednictvím webu / SNMP
Komplexní správa přes webový prohlížeč a neomezené řízení ze systému řízení sítě.

Dostupnost

Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Duální vstupní vodiče
Možnost připojení jednotky UPS k dvěma samostatným zdrojům napájení zvyšuje dostupnost.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Vylepšené elektrické parametry
Špičkové parametry napájení, velmi nízké harmonické zkreslení díky usměrňovači IGBT, korekce vstupního účiníku a vysoká účinnost
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.

Udržitelnost

EU CoC pro UPS
Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné

Obslužnost

Několik úrovní služeb
Díky možnosti odběru sad nebo jednotlivých servisních dílů jsou naše služby strukturovány tak, aby si zákazník mohl zvolit, co přesně od APC požaduje.
Výměna baterie bez nástrojů
Umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie.
Technická podpora
Zkušení pracovníci naší technické podpory jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Můžete být tedy klidní, pomoc budete mít k dispozici vždy, když ji budete potřebovat.
Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Uživatelsky měnitelné vzduchové filtry
Umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu vzduchových filtrů.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Fyzický

Maximální výška
600mm, 60.0cm
Maximální šířka
475mm, 47.5cm
Maximální hloubka
15mm, 1.5cm
Čistá hmotnost
0.55kg
Hmotnost při dodání
7.45kg
Přepravní výška
700mm, 70.0cm
Přepravní šířka
508mm, 50.8cm
Přepravní hloubka
178mm, 17.8cm
Počet jednotek připadajících na paletu
12.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
0 - 40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 1015.9metrů

Vyhovuje normám

Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby