Naše značky

Invertor napětí ss./stř. 150 W s adaptérem do letadla

Invertor napětí ss./stř. 150 W s adaptérem do letadla Vlevo vpředu
Invertor napětí ss./stř. 150 W s adaptérem do letadla Vlevo vpředu
Invertor napětí ss./stř. 150 W s adaptérem do letadla Vlevo vpředu
Invertor napětí ss./stř. 150 W s adaptérem do letadla Vlevo vpředu
Invertor napětí ss./stř. 150 W s adaptérem do letadla Vlevo vpředu
Invertor napětí ss./stř. 150 W s adaptérem do letadla Vlevo vpředu
  • Přenosný zdroj napájení střídavým proudem pro mobilní profesionály.

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

PNOTEAC150-ECA Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (150 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
150 W / 150VA
Výstupní přípojky
(1) Schuko CEE 7 (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
12VDC
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C13
Délka přívodního kabelu
0.9metrů
Invertor napětí ss./stř. 150 W s adaptérem do letadla
Přenosný zdroj napájení střídavým proudem pro mobilní profesionály.
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Stavové kontrolky
    Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Jednotka UPS je uvedena ve standardu UL1778

Adaptéry do auta i do letadla Vlastnosti & Vyhody

Kompatibilita

Adaptér na letadlové zásuvky
Umožňuje napájení a nabíjení vašich zařízení ze zásuvek v letadle, které jsou dostupné na mnoha komerčních letech.
Adaptér do automobilu
Umožňují napájení a nabíjení vašich zařízení ze zásuvky zapalovače.

Pohodlí

Ukazatel stavu - luminiscenční diody
Indikátor stavu – upozorní na stav napájení jednotky. Zelená znamená, že jednotka je připravená k použití, červený indikátor značí, že jednotka byla vypnuta, aby se zabránilo vybití autobaterie.
Automatické ukončení systému
Chrání autobaterii před úplným vybitím.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
150 W / 150VA
Účinnost při plném zatížení
85.0 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr.
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu

Vstup

Počet napájecích kabelů
1
Účinnost při plném zatížení
85.0 %

Fyzický

Maximální výška
157mm, 15.7cm
Maximální šířka
81mm, 8.1cm
Maximální hloubka
46mm, 4.57cm
Čistá hmotnost
0.47kg
Hmotnost při dodání
0.66kg
Přepravní výška
238mm, 23.83cm
Přepravní šířka
196mm, 19.61cm
Přepravní hloubka
62mm, 6.15cm
Barva
Šedá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
399 x 424 x 262mm
Master Carton Units
10.0
Master Carton Weight
7.48
SCC Codes
10731304228483

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-20 - 50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 3048metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA

Vyhovuje normám

Schválení
CE, EN 60950, IEC 60950, RTCA 160D sec21, TÜV
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby