Naše značky

Galaxy VM sada protiprachového filtru, široký napájecí rozvaděč

Galaxy VM sada protiprachového filtru, široký napájecí rozvaděč Vlevo vpředu
Galaxy VM sada protiprachového filtru, široký napájecí rozvaděč Vlevo vpředu
Galaxy VM sada protiprachového filtru, široký napájecí rozvaděč Vlevo vpředu
Galaxy VM sada protiprachového filtru, široký napájecí rozvaděč Vlevo vpředu
  • Vyměnitelné prachové filtry pro širokou skříň UPS.

  • Zahrnuje: Instalační příručku

Zobrazit přehled produktu

GVMDFW-KIT Hlavní znaky

Galaxy VM sada protiprachového filtru, široký napájecí rozvaděč
Vyměnitelné prachové filtry pro širokou skříň UPS.
Zahrnuje: Instalační příručku

Galaxy VM Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Několik úrovní služeb
Díky možnosti odběru sad nebo jednotlivých servisních dílů jsou naše služby strukturovány tak, aby si zákazník mohl zvolit, co přesně od APC požaduje.

Udržitelnost

ENERGY STAR pro UPS
Prohlašuje, že účinnost UPS je v horních 25 % zařízení na trhu, což potvrzují nezávislé testy
EU CoC pro UPS
Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné

Ovladatelnost

Integrovaná správa sítě
Zajišťuje kompletní vzdálené monitorování a řízení zdroje UPS. Umožňuje monitorování vzdálených zdrojů UPS z webového prohlížeče nebo průmyslově standardního systému správy sítě.
Grafický dotykový LCD displej
Barevný text a schémata, která jasně zobrazují provozní režimy, systémové parametry a alarmy.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Názorný diagram
Umožňuje okamžitý přístup ke stavu jednotky UPS.
Kompatibilní se StruxureWare Data Center Expert
Podporuje centrální správu pomocí komponenty APC InfraStruXure® Central.

Bezpečnost

Vnitřní ochrana proti zpětnému proudu
Zlepšení ochrany systému proti odchylkám v napájení.
Soulad se seismickými požadavky
Tyto celoocelové skříně splňují standard seismické odolnosti zóny IBC 2+.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Ekologický konverzní režim ECOnversion
Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
Vysoká efektivita.
Vysoké hodnoty účinnosti, které jsou stabilní i při nižším provozním výkonu
Široký rozsah vstupního napětí
Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Robustní provoz
Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.

Dostupnost

Vylepšené elektrické parametry
Špičkové parametry napájení, velmi nízké harmonické zkreslení díky usměrňovači IGBT, korekce vstupního účiníku a vysoká účinnost
Flexibilita akumulace energie
Nabídka konvenčních zaplavených a modulárních baterií umožňuje vedle různých režimů nabíjení dimenzování podle specifických požadavků na zálohování.
Možnost paralelní redundance
Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Flexibilní návrh
Dostupné v široké škále konfiguraci vhodných pro všechna provozní prostředí
Nabídka modulárních baterií
Umožňuje výměnu baterií bez nutnosti přemostění pro údržbu při zachování dostupnosti a nepřetržité ochrany proudu
Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.

Pohodlí

Horní a dolní kabelový vstup
Umožňuje vést kabeláž shora i zespodu, žádné další skříně nejsou třeba, díky čemuž bude vaše instalace flexibilnější a kompaktnější.
Umístění na kolečkách
Umožňuje snadnou manipulaci během instalace.
Zahrnuje službu zprovoznění 5x8
Vyžadováno pro plné pokrytí tovární záruky
Vyměnitelné baterie
Umožňuje rychlé zvýšení doby běhu nebo výměnu stávajících modulů baterií. Systém instalované moduly automaticky rozpozná.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Fyzický

Maximální výška
120mm, 12.0cm
Maximální šířka
390mm, 39.0cm
Maximální hloubka
240mm, 24.0cm
Čistá hmotnost
2.0kg
Hmotnost při dodání
3.5kg
Přepravní výška
127mm, 12.7cm
Přepravní šířka
396mm, 39.6cm
Přepravní hloubka
241mm, 24.1cm
Barva
Světle šedá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 55 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 14999.8metrů

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC část 15 třída A, IBC 2012 a CBC2013 do Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Standardní záruka
1 rok (pouze díly)

Udržitelná Status Nabídka

PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby