Naše značky

Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8

Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Vlevo vpředu
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Vlevo vpředu
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Vlevo vpředu
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Vpravo vpředu
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Přední přímá
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Back
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Detailed
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Detailed
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Vlevo vpředu
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Vpravo vpředu
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Přední přímá
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Back
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Detailed
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Vysoce kompaktní, energeticky účinné trojfázové UPS pro datová centra, budovy a průmyslové provozy. Pro použití s externími bateriovými skříněmi. Pro další provozní ...

  • Zahrnuje: Vestavěný adptér pro modbus protokol, Prachový filtr, Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Soulad se seismickými požadavky, Horní a dolní kabelový ...

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

GVMSB200KHS Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (180000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
180.0kWatty / 200.0kVA
Výstupní přípojky
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Záložní provoz na baterie)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Maximální vstupní proud
328.0A
Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8
Vysoce kompaktní, energeticky účinné trojfázové UPS pro datová centra, budovy a průmyslové provozy. Pro použití s externími bateriovými skříněmi. Pro další provozní informace klepněte zde.
Zahrnuje: Vestavěný adptér pro modbus protokol, Prachový filtr, Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Soulad se seismickými požadavky, Horní a dolní kabelový vstup
  • Complete front serviceability
    Všechny vstupy, výstupy a ovládání na místě jsou přístupné z přední části jednotky.
  • Přívody s beznapěťovými kontakty
    Uživatelem přiřaditelné vstupy umožňují, aby bylo možné přes regulátor napájecího systému sledovat varování generovaná ostatními zařízeními
  • Beznapěťový výstup
    Při použití se systémem či jednotkou pro správu prostředí společnosti APC poskytuje vzdálené upozornění na selhání.
  • Ekologický konverzní režim ECOnversion
    Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
  • Integrovaná správa sítě
    Zajišťuje kompletní vzdálené monitorování a řízení zdroje UPS. Umožňuje monitorování vzdálených zdrojů UPS z webového prohlížeče nebo průmyslově standardního systému správy sítě.
  • Vnitřní ochrana proti zpětnému proudu
    Zvyšuje obranu systému proti anomáliím napájení.
  • Lithium-iontová baterie
    Lithium-iontové baterie zaručují dvakrát delší životnost než typické olověné baterie a jsou malé, lehké a ekologické.
  • Podpora Modbus RS-485 a Modbus TCP
    Umožňuje vzdálenou správu a spolupracuje s programem Odborník datového centra StruxureWare™, vytváří systémy řízení a jiné systémy třetích stran.
  • Předistalované prachové filtry
    Chrání UPS před tvrdými podmínkami
  • Kabelový vstup shora i zdola (standardní)
    Pružnost, která dává zákazníkovi možnost rozhodnout se – a bez dalších nákladů.

Marině Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Snadná instalace
Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Technická podpora
Zkušení pracovníci naší technické podpory jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Můžete být tedy klidní, pomoc budete mít k dispozici vždy, když ji budete potřebovat.

Ovladatelnost

Indikátory LED
Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
SmartSlot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.

Dostupnost

Čistý sinusový výstup na baterie
Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
180.0kWatty / 200.0kVA
Neutrální výstupní proud
289A
Zkreslení výstupního napětí
Méně než 2 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchr. se sítí, 50/60 Hz +/- 1 Hz Nesynchr.
Jiná výstupní napětí
380 V, 415 V
Koeficient amplitudy zátěže
Neomezená
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Provoz při přetížení
10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Přípustná odchylka výstupního napětí
+/- 1% při statickém zatížení a +/- 3% při nárůstu výkonu o 100%
Bypass
Vestavěný statický bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
250 - 600 Nastavitelná, 320 - 456 (380 V), 320 - 480 (400 V), 320 - 498 (415 V)V
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 3 % pro plnou zátěž
Požadovaný typ ochrany vstupu
Pojistka gL
Jiná vstupní napětí
380 V, 415 V
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW)
65.0kA
Vstupní účiník při plném zatížení
1.0

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Externí bateriový systém
Jmenovité napětí baterie
480 V
Maximální proud baterie při vybití
393.0A
Napětí baterie při vybití
384 V

Komunikace a správa

Ovládací panel
7" touch screen display
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Nouzové vypínání
Ano
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
2

Fyzický

Maximální výška
1970mm, 197.0cm
Maximální šířka
1052mm, 105.2cm
Maximální hloubka
854mm, 85.4cm
Čistá hmotnost
724.0kg
Hmotnost při dodání
770.0kg
Přepravní výška
2156mm, 215.6cm
Přepravní šířka
1490mm, 149.0cm
Přepravní hloubka
1060mm, 106.0cm
Barva
Bílá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 55 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 14999.8metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
65.0dBA
Tepelné ztráty on-line
24570.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 a CBC2013 do Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Obecné

Ochranné zařízení s přemostěním
400.0
Maximální vstupní proud při přemostění
289.0A

Možnosti

Služby