Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
Easy Rack PDU, Metered Outlet, 0U, 1 Phase, 7.4kW, 230V, 32A, 20 C13 and 4 C19 outlets, IEC60309 2P + E inlet
EPDU1132MBO
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
Nařízení REACh bez látek SVHC
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí
WEEE
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.