Naše značky

Easy Rack 600mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black

Easy Rack 600mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Vlevo vpředu
Easy Rack 600mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Vlevo vpředu
Easy Rack 600mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Vlevo vpředu
Easy Rack 600mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Back
Easy Rack 600mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Vlevo vpředu
Easy Rack 600mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Back
  • Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications ...

  • Zahrnuje: Šachtový hardware, Dveře, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Montážní hardware, Předinstalovaná kolečka

Zobrazit přehled produktu

ER6200 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
42U
Šířka stojanu
19"
Easy Rack 600mm/42U/1000mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black
Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications.
Zahrnuje: Šachtový hardware, Dveře, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Montážní hardware, Předinstalovaná kolečka

Distribuce produktů

Austria, Belgium, Bulgaria, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Macedonia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, Ukraine

Fyzický

Maximální výška
1991mm, 199.1cm
Maximální šířka
600mm, 60.0cm
Maximální hloubka
1000mm, 100.0cm
Čistá hmotnost
76.4kg
Hmotnost při dodání
82.0kg
Přepravní výška
2120mm, 212.0cm
Přepravní šířka
1050mm, 105.0cm
Přepravní hloubka
650mm, 65.0cm
Barva
Černá
Maximální hloubka montáže
838.0mm, 83.82cm
Minimální hloubka montáže
191.0mm, 19.05cm
Front Door
18.0měřidlo
Vertical Posts
16.0měřidlo
Rear Door
19.0měřidlo
Weight Capacity (static load)
1199.75kg
Weight Capacity (dynamic load)
599.65kg

Vyhovuje normám

Schválení
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Standardní záruka
5 let na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby