Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
APC Easy Rack PDU, Basic, 0U, 3 Phase, 11kW, 230V, 16A, 36 x C13 and 6 x C19 outlets, IEC60309 3P+N+PE inlet
EPDU1216B
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
Nařízení REACh bez látek SVHC
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí
WEEE
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.