Brána Schneider Modbus Ethernet (s napájením POE)

Brána Schneider Modbus Ethernet (s napájením POE) Vlevo vpředu
Brána Schneider Modbus Ethernet (s napájením POE) Vlevo vpředu
Brána Schneider Modbus Ethernet (s napájením POE) Vlevo vpředu
Brána Schneider Modbus Ethernet (s napájením POE) Vlevo vpředu
  • Brána TSXETG100 poskytuje síťové připojení Ethernet z libovolného zařízení Modbus® kompatibilního se sériovou linkou ve fyzické infrastruktuře nebo vzdáleného umístění ...

  • Zahrnuje: Disk CD s dokumentací, Injektor PoE

Zobrazit přehled produktu

TSXETG100POE Hlavní znaky

Brána Schneider Modbus Ethernet (s napájením POE)
Brána TSXETG100 poskytuje síťové připojení Ethernet z libovolného zařízení Modbus® kompatibilního se sériovou linkou ve fyzické infrastruktuře nebo vzdáleného umístění do ethernetové komunikační sítě. Tato brána sítě Ethernet umožňuje integraci až 32 sériových zařízení Modbus do aplikace InfraStruXure Central.
Zahrnuje: Disk CD s dokumentací, Injektor PoE
  • 10/100 BaseT Connection
    Snižuje riziko doby nečinnosti tím, že zajišťuje podrobná hlášení o stavu a životnosti baterie, jejím zatížení apod., což usnadňuje její včasnou výměnu.
  • PoE (Power over Ethernet)
    Napájení zařízení můžete zajistit použitím existujících síťových přepínačů s podporou technologie PoE (Power over Ethernet).

Expert na datová centra Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Textové hledání
Rychle vyhledejte zařízení a výstrahy v poli pro neomezené vyhledávání.
Integrace NMS
Informační zprávy SNMP integrované do systému správy podniku umožňují uživatelům zobrazovat výstrahy generované zařízeními, která jsou pod správou aplikace InfraStruXure Central.
Podpora zařízení několika dodavatelů
Rozsáhlá podpora více dodavatelů podporuje monitoring síťových zařízení SNMP. Umožňuje zobrazení stávajících zařízení SNMP prostřednictvím výstražných prahových upozornění, datových trendů a zpravodajství.
Univerzální konzola
Upravitelná Windows a Linux klientská aplikace umožňuje okamžitý přístup k aplikaci InfraStruXure Central z jakéhokoliv místa v síti.
Centralizovaná správa
Umožňuje centrální správu a řízení velké sítě aplikací.
Sledování v reálném čase
APC Enterprise Manager umožňuje sledování přístrojů od APC v reálném čase, takže můžete rychle vyřešit problémy s napájením, jež by mohly mít vliv na dostupnost sítě. Úvodní obrazovka systému Enterprise Manager dělí všechny záložní zdroje od APC v síti podle současného stavu a v případě výskytu problémů nabízí jejich popis.
Oznamování chyb
Upozornění na události v reálném čase minimalizuje dobu odezvy na kritické situace týkající se fyzické infrastruktury. Umožňuje administrátorům IT zkrátit střední dobu oprav, zvýšit efektivitu a maximalizovat dobu běhu.
Výstraha – filtry
Přizpůsobte si uživatelské rozhraní pro zobrazení zařízení s kritickým, výstražným nebo normálním stavem.

Ochrana

Podpora vzdáleného monitorování
Služba na bázi internetu, která slouží jako druhý pár očí, který sleduje zdraví fyzické infrastruktury společnosti. Zkušení profesionálové nepřetržitě pracují na zajištění monitoringu 24 hodin denně a pomáhají diagnostikovat problémy předtím, než se stanou kritickými.
Šifrovaná komunikace
128 Bit, SSL šifrovaná komunikace mezi klientem a serverem a také šifrované ID uživatele a hesla, uložená na serveru pro zvýšenou ochranu vašich zdrojů
Přizpůsobitelný přístup pro uživatele
Definujte přístup uživatelů a možnosti zobrazení pro jednotlivé skupiny. Určete přístup k zařízením pomocí omezení počtu účtů zřízených administrátorem.

Rychlost

Hromadná konfigurace
Poskytuje přehlednou možnost hromadné konfigurace, která uživatelům umožňuje vytvářet, ukládat a předávat konfigurace nebo konkrétní nastavení zařízení do podobných APC zařízení prostřednictvím karty pro správu sítě.
Zásadní aktualizace firmwaru
Zkraťte čas nastavování a složitost spravovaných zařízení souběžnou aktualizací firmware více APC zařízení zároveň.
Privátní připojení do sítě
Snižte IP adresy potřebné ve veřejné síti pro správu zařízení tím, že je umístíte do izolované bezpečné sítě.
Automatické vyhledání
Zkracuje dobu potřebnou k instalaci a implementaci zařízení fyzické infrastruktury díky automatické detekci zařízení v síti, která lze spravovat.
Vlastní mapování
Vlastní rozhraní, jedinečné přiřaditelné ikony a umístění zařízení přetažením pomocí myši usnadňuje určení problematických zařízení na první pohled a minimalizuje výpadky, chyby a náklady.

Dostupnost

Integrované úložiště dat
Vysokokapacitní pevné disky poskytují velké množství interního ukládání dat, zatímco podpora úložiště připojeného k síti umožňuje dlouhodobé ukládání a archivaci dat.
Lokalizované uživatelské rozhraní
Poskytuje lokalizované uživatelské rozhraní včetně výstrah a jejich popisů v 10 národních jazycích.
Centralizované úložiště výstrah
K historickým výstrahám z několika zařízení lze přistupovat prostřednictvím jedné centrální databáze. Výstrahy můžete řadit podle typu, data, zařízení či skupiny zařízení.
Grafická analýza trendů
Mějte přístup k aktuálním a starším datům o jakémkoliv zařízení nebo skupině zařízení. Využijte vykreslení a zanesení do grafu řádky datových bodů v logické korelaci a vizualizujte tak potenciální nebezpečné trendy.
Uživatelské hlášení stavu
Vytvořte, uložte a naplánujte uživatelem definované zprávy pro snadný sběr, distribuci a analýzu dat.

Možnost přizpůsobení

Výstupní modul doplňku Modbus TCP
Integruje data a vybírá události ze zařízení pod správou aplikace InfraStruXure Central do stávajících systémů správy budovy po ethernetové síti.
Rozšiřitelná architektura
Dostupné licenční klíče pro aplikace a pracoviště rozšiřují možnosti platformy a umožňují jí, aby svým růstem odpovídala vzestupným požadavkům vašeho podnikání.
Integrace s aplikacemi pro správu StruxureWare
Dosažení integrované energetické účinnosti, prediktivního plánování a provozu datového střediska v reálném čase prostřednictvím doplňkových aplikací systému InfraStruXure Management: InfraStruXure Operations, InfraStruXure Capacity, InfraStruXure Change, InfraStruXure Energy Efficiency a InfraStruXure Energy Cost a InfraStruXure Mobile.
Doplňková monitorovací aplikace
Zlepšete viditelnost vašich kritických prvků prostřednictvím managementu hrozeb fyzických vlivů a monitorujte a zaznamenávejte veškerou aktivitu v zabezpečených prostorách. Centralizovaná úschovna umožňuje uživateli zpětně prohlížet, vyhledávat a označovat sledované události pro budoucí využití.
Rozhraní API webových služeb
Nabízí možnost integrace dat a událostí InfraStruXure Central do stávajících aplikací a nástrojů IT, které podporují volání webových služeb

Distribuce produktů

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Vstup

Příkon
4.0W

Fyzický

Maximální výška
152mm, 15.2cm
Maximální šířka
305mm, 30.5cm
Maximální hloubka
254mm, 25.4cm
Čistá hmotnost
0.23kg
Hmotnost při dodání
0.45kg
Přepravní výška
152mm, 15.2cm
Přepravní šířka
305mm, 30.5cm
Přepravní hloubka
254mm, 25.4cm

Okolní

Provozní teplota
0 - 55 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0-3000metrů
Okolní teplota při uskladnění
-40 - 85 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0-3000metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CSA C22.2 č. 60950, UL 60950
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby