Baterie pro notebook Sony Vaio řada All-In-One F/FX, XG

Baterie pro notebook Sony Vaio řada All-In-One F/FX, XG Vpravo vpředu
Baterie pro notebook Sony Vaio řada All-In-One F/FX, XG Vpravo vpředu
Baterie pro notebook Sony Vaio řada All-In-One F/FX, XG Vpravo vpředu
Baterie pro notebook Sony Vaio řada All-In-One F/FX, XG Vpravo vpředu
  • Přenosné počítačové baterie pro všechny přední značky notebooků.

Zobrazit přehled produktu

LBCSY1I Hlavní znaky

Baterie pro notebook Sony Vaio řada All-In-One F/FX, XG
Přenosné počítačové baterie pro všechny přední značky notebooků.

Náhradní baterie pro notebook Vlastnosti & Vyhody

Kompatibilita

Specifikace OEM
Splňuje nebo překračuje specifikace OEM.

Distribuce produktů

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Kapacita baterie (mAh)
3200

Vstup

Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Iont lithia

Fyzický

Maximální výška
216mm, 21.59cm
Maximální šířka
140mm, 13.97cm
Maximální hloubka
51mm, 5.08cm
Čistá hmotnost
0.68kg
Hmotnost při dodání
0.91kg
Přepravní výška
229mm, 22.86cm
Přepravní šířka
152mm, 15.24cm
Přepravní hloubka
64mm, 6.35cm

Okolní

Provozní teplota
10 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0-15000metrů
Okolní teplota při uskladnění
0 - 55 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0-15000metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Standardní záruka
2 roky (výrobní závada)

Možnosti

Služby