Baterie pro notebook Dell Inspiron řady 3700/3800, Latitude CP

Žádná obrázek produktu
Žádná obrázek produktu
  • Přenosné počítačové baterie pro všechny přední značky notebooků.

Zobrazit přehled produktu

LBCDL3I Hlavní znaky

Baterie pro notebook Dell Inspiron řady 3700/3800, Latitude CP
Přenosné počítačové baterie pro všechny přední značky notebooků.

Náhradní baterie pro notebook Vlastnosti & Vyhody

Kompatibilita

Specifikace OEM
Splňuje nebo překračuje specifikace OEM.

Distribuce produktů

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Kapacita baterie (mAh)
3600
Výstupní napětí baterií
14.8

Vstup

Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Iont lithia
Montáž baterií
Uzavřený zásobník baterie
Kapacita Baterie (VAh)
53

Fyzický

Maximální výška
216mm, 21.59cm
Maximální šířka
127mm, 12.7cm
Maximální hloubka
57mm, 5.72cm
Čistá hmotnost
0.68kg
Hmotnost při dodání
0.91kg
Přepravní výška
229mm, 22.86cm
Přepravní šířka
140mm, 13.97cm
Přepravní hloubka
70mm, 6.99cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
10 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0-15000metrů
Okolní teplota při uskladnění
0 - 55 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0-15000metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby