Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA)

Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
  • Automatická regulace napětí s ochranou před dočasným poklesem napětí nebo přepětím.

Zobrazit přehled produktu

LR600I Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA)
Automatická regulace napětí s ochranou před dočasným poklesem napětí nebo přepětím.
  • Ukazatel stavu - luminiscenční diody
    Poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu jednotky.

Linka-R Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Automatická regulace napětí (AVR)
Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Pohodlí

Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.
Ukazatel stavu - luminiscenční diody
Poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu jednotky.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Oman, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Number of Outlets
4.0
Receptacle Style
IEC 60320 C13

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Počet napájecích kabelů
1
Maximum Line Current
8A

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
320J

Fyzický

Maximální výška
127mm, 12.7cm
Maximální šířka
171mm, 17.1cm
Maximální hloubka
213mm, 21.3cm
Čistá hmotnost
5.0kg
Hmotnost při dodání
5.68kg
Přepravní výška
222mm, 22.2cm
Přepravní šířka
235mm, 23.5cm
Přepravní hloubka
292mm, 29.2cm
Barva
Béžová

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 3048metrů

Vyhovuje normám

Schválení
TÜV
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby