Naše značky

Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA)

Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Back
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Miscellaneous
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Back
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Miscellaneous
  • Automatická regulace napětí s ochranou před dočasným poklesem napětí nebo přepětím.

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

LE600 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (600 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
600 W / 600VA
Jmenovité výstupní napětí
120V
Jmenovité vstupní napětí
120V
Typ připojení vstupu
NEMA 5-15P
Délka přívodního kabelu
2metrů
Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA)
Automatická regulace napětí s ochranou před dočasným poklesem napětí nebo přepětím.
Zahrnuje: Uživatelská příručka

Linka-R Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
Automatická regulace napětí (AVR)
Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.

Pohodlí

Ukazatel stavu - luminiscenční diody
Poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu jednotky.
Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.

Distribuce produktů

Aruba, Barbados, Belgium, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Česká republika, Dominican Republic, Ecuador, Spain, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Switzerland, Italy, Jamaica, Morocco, Mexico, Nicaragua, Netherlands, Panama, Puerto Rico, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
600 W / 600VA

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Počet napájecích kabelů
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
680J

Fyzický

Maximální výška
116mm, 11.6cm
Maximální šířka
214mm, 21.4cm
Maximální hloubka
141mm, 14.1cm
Čistá hmotnost
3.3kg
Hmotnost při dodání
3.6kg
Přepravní výška
175mm, 17.5cm
Přepravní šířka
273mm, 27.3cm
Přepravní hloubka
207mm, 20.7cm
Barva
Béžová
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
425mm
Master Carton Units
4.0
Master Carton Weight
15.42
Počet jednotek připadajících na paletu
64.0
SCC Codes
10731304197925

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
Registrováno cUL, FCC část 15 třída B, NOM, UL 1012
Pravidla ochrany zařízení
Na celou dobu životnosti: 25000 USD
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby