Naše značky

Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA)

Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Back
Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Vlevo vpředu
Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Back
RoHS
  • Automatická regulace napětí s ochranou před dočasným poklesem napětí nebo přepětím.

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

LE1200I Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (1200 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
1.2kWatty / 1.2kVA
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA)
Automatická regulace napětí s ochranou před dočasným poklesem napětí nebo přepětím.
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Automatická regulace napětí (AVR)
    Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Linka-R Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
Automatická regulace napětí (AVR)
Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.

Pohodlí

Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.
Ukazatel stavu - luminiscenční diody
Poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu jednotky.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Netherlands, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
1.2kWatty / 1.2kVA

Vstup

Kmitočet na vstupu
47 - 63 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
160 - 290V

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
300J

Fyzický

Maximální výška
116mm, 11.6cm
Maximální šířka
214mm, 21.4cm
Maximální hloubka
141mm, 14.1cm
Čistá hmotnost
4.2kg
Hmotnost při dodání
4.5kg
Přepravní výška
175mm, 17.5cm
Přepravní šířka
273mm, 27.3cm
Přepravní hloubka
207mm, 20.7cm
Barva
Béžová
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
425mm
Master Carton Units
4.0
Master Carton Weight
19.05
Počet jednotek připadajících na paletu
64.0
SCC Codes
10731304197932

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN 55024, EN 60950, GOST
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby