Naše značky

APC paralelní přemosťovací panel pro údržbu, až 3 jednotky 10-20kVA 400V montáž na stěnu

APC paralelní přemosťovací panel pro údržbu, až 3 jednotky 10-20kVA 400V montáž na stěnu Vlevo vpředu
APC paralelní přemosťovací panel pro údržbu, až 3 jednotky 10-20kVA 400V montáž na stěnu Vlevo vpředu
APC paralelní přemosťovací panel pro údržbu, až 3 jednotky 10-20kVA 400V montáž na stěnu Vlevo vpředu
APC paralelní přemosťovací panel pro údržbu, až 3 jednotky 10-20kVA 400V montáž na stěnu Back
APC paralelní přemosťovací panel pro údržbu, až 3 jednotky 10-20kVA 400V montáž na stěnu Vlevo vpředu
APC paralelní přemosťovací panel pro údržbu, až 3 jednotky 10-20kVA 400V montáž na stěnu Back
RoHS
  • Efektivní 3fázová ochrana napájení před výpadkem a ztrátou dat pro kritické obchodní aplikace

  • Zahrnuje: Instalační příručku, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SBPAR10K20H-WP Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (0 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Výstupní přípojky
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
APC paralelní přemosťovací panel pro údržbu, až 3 jednotky 10-20kVA 400V montáž na stěnu
Efektivní 3fázová ochrana napájení před výpadkem a ztrátou dat pro kritické obchodní aplikace
Zahrnuje: Instalační příručku, Uživatelská příručka

Smart-UPS VT Vlastnosti & Vyhody

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Ruční přemostění pro údržbu
Odstranění nutnosti použít externí mechanické přemostění snižuje náklady na instalaci.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Udržitelnost

EU CoC pro UPS
Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné

Obslužnost

Modulární konstrukce
Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Možnost dodávky s instalovanými moduly
Umožňuje předinstalaci systému UPS a testování a rychlejší instalaci.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Výměna baterie bez nástrojů
Umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie.

Ochrana

Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketingové funkce

Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.

Ovladatelnost

Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Intelligent Card Slot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Displej LCD
Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
Programovatelný kmitočet
Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.

Dostupnost

Duální vstupní vodiče
Možnost připojení jednotky UPS k dvěma samostatným zdrojům napájení zvyšuje dostupnost.
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Bateriové moduly zapojené paralelně
Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Cyprus, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Výstupní napětí – poznámka
Třífázové jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 380 : 400 nebo 415 V
Jiná výstupní napětí
380 V, 415 V

Vstup

Kmitočet na vstupu
50 Hz

Fyzický

Maximální výška
1174mm, 117.4cm
Maximální šířka
560mm, 56.0cm
Maximální hloubka
216mm, 21.6cm
Čistá hmotnost
48.0kg
Hmotnost při dodání
53.0kg
Přepravní výška
1298mm, 129.8cm
Přepravní šířka
704mm, 70.4cm
Přepravní hloubka
335mm, 33.5cm

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 9144metrů

Vyhovuje normám

Schválení
EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby