Naše značky

APC náhradní bateriový článek č. 44J

APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 44J Vlevo vpředu
Green Premium™
RoHS
  • Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.

  • Zahrnuje: Veškeré potřebné konektory, Příručka pro recyklaci baterií, Instalační příručku, Kovová bateriová skříň nebo přihrádka, Opakovaně využitelný obal

Zobrazit přehled produktu

RBC44J Hlavní znaky

APC náhradní bateriový článek č. 44J
Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.
Zahrnuje: Veškeré potřebné konektory, Příručka pro recyklaci baterií, Instalační příručku, Kovová bateriová skříň nebo přihrádka, Opakovaně využitelný obal
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Uživatelsky měnitelné baterie
    Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)

Náhradní bateriové články Vlastnosti & Vyhody

Pohodlí

Plně smontované pro snadnou instalaci za provozu
APC RBC jsou bezpečné, spolehlivé a obsahují minimální počet spojení pro úsporu času. Protože APC RBC jsou vyměnitelné za provozu, není třeba síť vypínat při jejich instalaci.
Předplacené poštovné k nejbližší recyklační společnosti (různá dostupnost podle země)
Je tak zajištěno, že téměř 100 % staré baterie je recyklováno a je chráněno životní prostředí.
Opětovně použitelné balení s jasnými pokyny pro řádnou likvidaci použitých baterií.
Pohodlné, jednoduché a ekologické.

Kompatibilita

Dlouhá životnost baterie
Navrženo APC firmy Schneider Electric výhradně pro APC UPS pro úplnou kompatibilitu se systémem inteligentní správy baterií.
Zaručená kompatibilita UPS
Testováno a schváleno pro obnovení výkonnosti vašeho APC UPS. Zachovává bezpečnostní certifikáty UPS (UL, VDE, CSA) a podmínky celoživotní ochrany zařízení (podle toho, co platí).

Distribuce produktů

Česká republika, Switzerland, Japan, South Korea, Morocco, Slovenia, Slovakia

Výstup

Výstupní napětí baterií
192 V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Montáž baterií
Uzavřený zásobník baterie
Očekávaná životnost baterie (roky)
3-5 let
Poznámka o výměnných bateriích
Každá jednotka RBC44J se skládá ze dvou bateriových modulů.
Počet bateriových modulů
1

Fyzický

Maximální výška
122mm, 12.2cm
Maximální šířka
197mm, 19.7cm
Maximální hloubka
597mm, 59.7cm
Čistá hmotnost
34.55kg
Hmotnost při dodání
37.27kg
Přepravní výška
226mm, 22.6cm
Přepravní šířka
409mm, 40.9cm
Přepravní hloubka
781mm, 78.1cm
Počet jednotek připadajících na paletu
12.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu, 30 dnů (pouze Japonsko)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby