APC náhradní bateriový článek č. 26

APC náhradní bateriový článek č. 26 Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 26 Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 26 Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 26 Detailed
APC náhradní bateriový článek č. 26 Vlevo vpředu
APC náhradní bateriový článek č. 26 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.

  • Zahrnuje: Veškeré potřebné konektory, Příručka pro recyklaci baterií, Instalační příručku, Opakovaně využitelný obal

Zobrazit přehled produktu

RBC26 Hlavní znaky

APC náhradní bateriový článek č. 26
Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.
Zahrnuje: Veškeré potřebné konektory, Příručka pro recyklaci baterií, Instalační příručku, Opakovaně využitelný obal

Náhradní bateriové články Vlastnosti & Vyhody

Kompatibilita

Zaručená kompatibilita UPS
Testováno a schváleno pro obnovení výkonnosti vašeho APC UPS. Zachovává bezpečnostní certifikáty UPS (UL, VDE, CSA) a podmínky celoživotní ochrany zařízení (podle toho, co platí).
Dlouhá životnost baterie
Navrženo APC firmy Schneider Electric výhradně pro APC UPS pro úplnou kompatibilitu se systémem inteligentní správy baterií.

Pohodlí

Předplacené poštovné k nejbližší recyklační společnosti (různá dostupnost podle země)
Je tak zajištěno, že téměř 100 % staré baterie je recyklováno a je chráněno životní prostředí.
Opětovně použitelné balení s jasnými pokyny pro řádnou likvidaci použitých baterií.
Pohodlné, jednoduché a ekologické.
Plně smontované pro snadnou instalaci za provozu
APC RBC jsou bezpečné, spolehlivé a obsahují minimální počet spojení pro úsporu času. Protože APC RBC jsou vyměnitelné za provozu, není třeba síť vypínat při jejich instalaci.

Distribuce produktů

Belgium, Canada, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, France, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Italy, South Korea, Morocco, Netherlands, Poland, Russia, Slovenia, United States

Vstup

Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Očekávaná životnost baterie (roky)
3-5 let
Počet bateriových modulů
1

Fyzický

Maximální výška
94mm, 9.4cm
Maximální šířka
323mm, 32.3cm
Maximální hloubka
406mm, 40.6cm
Čistá hmotnost
20.73kg
Hmotnost při dodání
21.82kg
Přepravní výška
248mm, 24.8cm
Přepravní šířka
478mm, 47.8cm
Přepravní hloubka
533mm, 53.3cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby