APC náhradní bateriový článek #117
-
Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.
-
Zahrnuje: Veškeré potřebné konektory, Příručka pro recyklaci baterií, Instalační příručku, Opakovaně využitelný obal
APCRBC117J-FJ Hlavní znaky
APC náhradní bateriový článek #117
Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.
Zahrnuje: Veškeré potřebné konektory, Příručka pro recyklaci baterií, Instalační příručku, Opakovaně využitelný obal
-
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Náhradní bateriové články Vlastnosti & Vyhody
Pohodlí
Plně smontované pro snadnou instalaci za provozu
APC RBC jsou bezpečné, spolehlivé a obsahují minimální počet spojení pro úsporu času. Protože APC RBC jsou vyměnitelné za provozu, není třeba síť vypínat při jejich instalaci.
Předplacené poštovné k nejbližší recyklační společnosti (různá dostupnost podle země)
Je tak zajištěno, že téměř 100 % staré baterie je recyklováno a je chráněno životní prostředí.
Opětovně použitelné balení s jasnými pokyny pro řádnou likvidaci použitých baterií.
Pohodlné, jednoduché a ekologické.
Kompatibilita
Dlouhá životnost baterie
Navrženo APC firmy Schneider Electric výhradně pro APC UPS pro úplnou kompatibilitu se systémem inteligentní správy baterií.
Zaručená kompatibilita UPS
Testováno a schváleno pro obnovení výkonnosti vašeho APC UPS. Zachovává bezpečnostní certifikáty UPS (UL, VDE, CSA) a podmínky celoživotní ochrany zařízení (podle toho, co platí).
Distribuce produktů
Albania, Austria, Australia, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Canada, Cyprus, Česká republika, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Iceland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Malta, Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, United States
Technické specifikace
Výstup
Výstupní napětí baterií
120 V
Baterie a doba běhu
Typ baterie
Olověná baterie
Montáž baterií
Uzavřený zásobník baterie
Očekávaná životnost baterie (roky)
3-5 let
Počet bateriových modulů
1
Počet bateriových bloků v řetězci
10
Fyzický
Maximální výška
76mm, 7.6cm
Maximální šířka
203mm, 20.3cm
Maximální hloubka
584mm, 58.4cm
Čistá hmotnost
22.27kg
Hmotnost při dodání
25.18kg
Přepravní výška
228mm, 22.8cm
Přepravní šířka
393mm, 39.3cm
Přepravní hloubka
761mm, 76.1cm
Počet jednotek připadajících na paletu
12.0
Okolní
Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Vyhovuje normám
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu
Udržitelná Status Nabídka
Směrnice RoHS
Vyhovuje