Naše značky

APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž

APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Back
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Back
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Back
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Back
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž Aplikace
Green Premium™
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská ...

Zobrazit přehled produktu

SUM1500RMXLI2U Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (1425 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
1.425kWatty / 1.5kVA
Výška stojanu
2U
Výstupní přípojky
(9) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 320 C14
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Zahrnuje: CD se softwarem, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka, Karta pro řízení přes web/SNMP
  • Automatické interní přemostění
    Přepínač s integrovaným statickým přemostěním bez přemosťovacího stykače zajišťujícího rychlý a spolehlivý přechod na a z přemostění konstruovaný na 125 % jmenovité zátěže.
  • Globální bezpečnostní atesty
    Bezpečnostní atesty UL60950, CSA60950, IEC60950, EN60950. Splňuje normy IEC 61000-4-5 Imunita proti přepětí a GR-1089-CORE, část 4, Blesk a selhání střídavého napětí.
  • Modulární konstrukce
    Umožňuje využít projekty IT, které by byly dříve nedosažitelné nebo cenově nevýhodné.
  • Zaměnitelné skříň/věž
    Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Možnost přizpůsobení

Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.
Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.

Marketingové funkce

Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
Předchází nákladným problémům s napájením díky tomu, že udržuje vaše IT vybavení a data v pořádku a vždy k dispozici.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.

Ovladatelnost

Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.

Obslužnost

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
1.425kWatty / 1.5kVA
Výstupní napětí – poznámka
Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Účinnost při plném zatížení
95.0 %
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 % při plném zatížení
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 53 Hz Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Synchr. se sítí, 57 - 63 Hz Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Sinusoida
Maximální výstupní proud
15
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
151 - 302 Nastavitelná, 160 - 286V
Počet napájecích kabelů
1
Účinnost při plném zatížení
95.0 %

Baterie a doba běhu

Typ baterie
VRLA
Předinstalované baterie
1
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
199 W
Možnost prodloužení doby chodu
1

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, USB
Předinstalované karty SmartSlot™
Ovládací panel
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : overload and bypass indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Nouzové vypínání
Volitelné

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
490J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
86mm, 8.6cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
678mm, 67.8cm
Čistá hmotnost
46.82kg
Hmotnost při dodání
56.82kg
Přepravní výška
250mm, 25.0cm
Přepravní šířka
596mm, 59.6cm
Přepravní hloubka
980mm, 98.0cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
8.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-20 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 9144metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
55.0dBA
Tepelné ztráty on-line
300.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN 50091-2, EN 55022 třída A, EN 61000-3-2, GOST
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby