APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V

APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Přední přímá
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Back
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Back
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Přední přímá
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Back
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V Back
Green Premium™
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SUA1000XLI Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (800 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
800 W / 1.0kVA
Výstupní přípojky
(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
(8) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 320 C14
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Smart-UPS XL 1000VA USB plus sériové připojení 230V
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Zahrnuje: CD se softwarem, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)

Ovladatelnost

Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.

Možnost přizpůsobení

Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.

Marketingové funkce

Předchází nákladným problémům s napájením díky tomu, že udržuje vaše IT vybavení a data v pořádku a vždy k dispozici.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
Smarter productivity with ability to tailor to your specific application needs
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.

Dostupnost

Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Australia, Azerbaijan, Belgium, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Israel, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Morocco, Madagascar, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norway, Oman, Peru, Pakistan, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
800 W / 1.0kVA
Výstupní napětí – poznámka
Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 % při plném zatížení
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 53 Hz Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Synchr. se sítí, 57 - 63 Hz Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Synchr. se sítí
Koeficient amplitudy zátěže
Do 5 : 1
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Sinusoida

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
151 - 302 Nastavitelná, 160 - 286V
Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
136 W
Možnost prodloužení doby chodu
1

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Ovládací panel
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Nouzové vypínání
Volitelné
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
320J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
216mm, 21.6cm
Maximální šířka
170mm, 17.0cm
Maximální hloubka
439mm, 43.9cm
Čistá hmotnost
27.27kg
Hmotnost při dodání
29.55kg
Přepravní výška
387mm, 38.7cm
Přepravní šířka
320mm, 32.0cm
Přepravní hloubka
591mm, 59.1cm
Barva
Černá
Master Carton Units
1.0
Počet jednotek připadajících na paletu
12.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
42.0dBA
Tepelné ztráty on-line
120.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby