Naše značky

APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V

APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Back
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Aplikace
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Detailed
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Back
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Aplikace
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Odnímatelná podpěra, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Uživatelská ...

Zobrazit přehled produktu

SMX750I Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (600 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
600 W / 750VA
Výška stojanu
2U
Výstupní přípojky
(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
(8) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 320 C14
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Smart-UPS X 750VA stojan/věž LCD 230V
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Odnímatelná podpěra, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Uživatelská příručka
  • Automatické rozpoznání externích baterií
    Zařízení UPS rozpozná připojení externích baterií a automaticky upraví dobu běhu.
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Měření energie
    Uvádí skutečný počet hodin kW použití pro uživatele, kteří pečlivě sledují energetickou spotřebu.
  • Nouzové vypínání
    Připojte zařízení k systému nouzového vypnutí (EPO), aby jej bylo možné v nouzových situacích vypnout.
  • Ekologický režim
    Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.
  • Vysokofrekvenční návrh
    Snižuje nebo eliminuje neskladné transformátory, což má za následek lehčí zařízení, které lze snadno přenášet.
  • Vysoká účinnost online
    Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.
  • Intuitivní rozhraní LCD
    Uvádí jasné a přesné údaje v několika jazycích s možností konfigurovat zařízení UPS lokálně díky intuitivnímu použití navigačních kláves.
  • Několik skupin přepínaných zásuvek
    Několik skupin zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.
  • Externí baterie Plug-and-Play
    Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.
  • Datum preventivní výměny baterií
    Dynamicky sleduje měsíc a rok doporučené výměny baterie, což pomáhá při dlouhodobém plánování údržby.
  • Čistý sinusový výstup na baterie
    Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
  • Zaměnitelné skříň/věž
    Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.
  • Škálovatelná doba běhu
    V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
  • Jednotlivá skupina přepínaných zásuvek
    Jednotlivá skupina zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.
  • SmartSlot
    Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Možnost přizpůsobení

Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.

Obslužnost

Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketingové funkce

Předchází nákladným problémům s napájením díky tomu, že udržuje vaše IT vybavení a data v pořádku a vždy k dispozici.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Ovladatelnost

Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.

Dostupnost

Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
600 W / 750VA
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Sinusoida

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
151 - 302 Nastavitelná, 160 - 286V
Počet napájecích kabelů
1
Jiná vstupní napětí
220 V, 240 V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Předinstalované baterie
1
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Prázdné pozice baterií
1
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
104 W
Ochrana proti stejnosměrnému přepětí
60A

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
645J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
89mm, 8.9cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
490mm, 49.0cm
Čistá hmotnost
22.05kg
Hmotnost při dodání
26.5kg
Přepravní výška
246mm, 24.6cm
Přepravní šířka
589mm, 58.9cm
Přepravní hloubka
620mm, 62.0cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
8.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
40.0dBA
Tepelné ztráty on-line
69.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Standardní záruka
3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby