Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
APC Smart-UPS X, Line Interactive, 3kVA, Tower/Rack 2U, 208V-230V, 8x C13+1x C19 IEC, SmartSlot, Prodloužení zálohy
SMX3000RMHV2U
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
Take-back
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
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.