Naše značky

APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou

APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Vlevo vpředu
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Vlevo vpředu
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Vlevo vpředu
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Back
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Aplikace
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Miscellaneous
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Detailed
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Literature
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Vlevo vpředu
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Back
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Aplikace
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Miscellaneous
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Detailed
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou Literature
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručku, Karta pro správu sítě, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Teplotní ...

Zobrazit přehled produktu

SMX2200R2HVNC Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (1980 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
1.98kWatty / 2.2kVA
Výška stojanu
2U
Výstupní přípojky
(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
(1) IEC 320 C19 (Záložní provoz na baterie)
(8) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
208V, 230V
Jmenovité vstupní napětí
208V, 230V
Typ připojení vstupu
BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Smart-UPS X 2200VA stojan/věž LCD 200-240V se síťovou kartou
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručku, Karta pro správu sítě, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Teplotní čidlo, Kabel USB
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Měření energie
    Uvádí skutečný počet hodin kW použití pro uživatele, kteří pečlivě sledují energetickou spotřebu.
  • Ekologický režim
    Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.
  • Vysoká účinnost online
    Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.
  • Několik skupin přepínaných zásuvek
    Několik skupin zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.
  • Datum preventivní výměny baterií
    Dynamicky sleduje měsíc a rok doporučené výměny baterie, což pomáhá při dlouhodobém plánování údržby.
  • Předinstalovaná karta pro síťovou správu
    Zajišťuje vzdálenou správu a ovládání zdroje UPS ve vzdáleném režimu.
  • SmartSlot
    Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.

Možnost přizpůsobení

Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.

Marketingové funkce

Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
Předchází nákladným problémům s napájením díky tomu, že udržuje vaše IT vybavení a data v pořádku a vždy k dispozici.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů

Dostupnost

Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Obslužnost

Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
1.98kWatty / 2.2kVA
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
220 V, 240 V
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Sinusoida
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
140 - 280V
Počet napájecích kabelů
1
Jiná vstupní napětí
220 V, 240 V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
233 W
Možnost prodloužení doby chodu
1

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Předinstalované karty SmartSlot™
Ovládací panel
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators, Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Nouzové vypínání
Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
645J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
85mm, 8.5cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
667mm, 66.7cm
Čistá hmotnost
37.24kg
Hmotnost při dodání
45.26kg
Přepravní výška
243mm, 24.3cm
Přepravní šířka
596mm, 59.6cm
Přepravní hloubka
869mm, 86.9cm
Barva
Černá
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
2.0
Pallet Weight
855.13liber
Počet jednotek připadajících na paletu
8.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
55.0dBA
Tepelné ztráty on-line
150.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC část 15 třída A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
Standardní záruka
3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby