Naše značky

APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu

APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Vlevo vpředu
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Vlevo vpředu
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Vlevo vpředu
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Vpravo vpředu
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Přední přímá
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Back
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Aplikace
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Vlevo vpředu
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Vpravo vpředu
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Přední přímá
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Back
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Aplikace
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu Miscellaneous
  • Efektivní 3fázová ochrana napájení před výpadkem a ztrátou dat pro kritické obchodní aplikace

  • Zahrnuje: Bateriové moduly instalované při dodávce, Konzole k přišroubování, CD se softwarem, Instalační příručku, Karta pro správu sítě, Signalizační kabel Smart ...

Zobrazit přehled produktu

SUVTP10KH2B2S Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (8000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
8.0kWatty / 10.0kVA
Výstupní přípojky
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Záložní provoz na baterie)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Záložní provoz na baterie)
(1) Screw terminals (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Typ připojení vstupu
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Maximální vstupní proud
14.0A
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu
Efektivní 3fázová ochrana napájení před výpadkem a ztrátou dat pro kritické obchodní aplikace
Zahrnuje: Bateriové moduly instalované při dodávce, Konzole k přišroubování, CD se softwarem, Instalační příručku, Karta pro správu sítě, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Zahrnuje spuštění, Uživatelská příručka
  • Možnost paralelní kapacity
    Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
  • Možnost paralelní redundance
    Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.

Smart-UPS VT Vlastnosti & Vyhody

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Ruční přemostění pro údržbu
Odstranění nutnosti použít externí mechanické přemostění snižuje náklady na instalaci.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Udržitelnost

EU CoC pro UPS
Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné

Obslužnost

Modulární konstrukce
Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Možnost dodávky s instalovanými moduly
Umožňuje předinstalaci systému UPS a testování a rychlejší instalaci.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Výměna baterie bez nástrojů
Umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie.

Ochrana

Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketingové funkce

Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.

Ovladatelnost

Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Intelligent Card Slot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Displej LCD
Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
Programovatelný kmitočet
Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.

Dostupnost

Duální vstupní vodiče
Možnost připojení jednotky UPS k dvěma samostatným zdrojům napájení zvyšuje dostupnost.
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Bateriové moduly zapojené paralelně
Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
8.0kWatty / 10.0kVA
Výstupní napětí – poznámka
Třífázové jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 380 : 400 nebo 415 V
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 % při plném zatížení
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 53 Hz Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Synchr. se sítí, 50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr.
Jiná výstupní napětí
380 V, 415 V
Koeficient amplitudy zátěže
3:1
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Maximální výstupní proud
16
Bypass
Vestavěný údržbový bypass, Vestavěný statický bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
304 - 477V
Jiná vstupní napětí
380 V, 415 V
Vstupní účiník při plném zatížení
0.98

Baterie a doba běhu

Typ baterie
VRLA
Předinstalované baterie
2
Obvyklá doba nabíjení
5hod.
Jmenovité napětí baterie
+/-192 V (dělená baterie vzhledem k nulovému vodiči)
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
2
Nabíjecí výkon baterie (W)
995 W
Možnost prodloužení doby chodu
1
Napětí baterie při vybití
+/- 154 V

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Předinstalované karty SmartSlot™
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Nouzové vypínání
Ano

Fyzický

Maximální výška
1490mm, 149.0cm
Maximální šířka
352mm, 35.2cm
Maximální hloubka
842mm, 84.2cm
Čistá hmotnost
396.82kg
Hmotnost při dodání
427.73kg
Přepravní výška
1643mm, 164.3cm
Přepravní šířka
650mm, 65.0cm
Přepravní hloubka
1062mm, 106.2cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
1.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-50 - 40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
64.0dBA
Tepelné ztráty on-line
1774.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu, Start-Up Service

Udržitelná Status Nabídka

Možnosti

Služby