Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-ion, montáž do stojanu 3U, 230V, zásuvky 6x IEC C13+2x zásuvka IEC C19, SmartSlot, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu je součástí balení
SRTL1500RMXLI
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
Take-back
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
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.