Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, montáž do stojanu 2U, 230V, zásuvky 8x IEC C13+2x IEC C19, SmartSlot, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu je součástí balení
SRT3000RMXLI
Battery type:
Input voltage:
Maximum configurable power in W:
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
Take-back
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
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Informace o životním prostředí
WEEE
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.