APC Smart-UPS SRT 1000 VA RM 230 V
-
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu
-
Zahrnuje: CD se softwarem, Komunikační kabel, Disk CD s dokumentací, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Hardware pro montáž do stojanu, Skříňové podpěrné ...
SRT1000RMXLI Hlavní znaky
Klíčové funkce
Doba provozu pro zátěž
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
—
Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (1000W)
Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu
Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
—
Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“
Kapacita výstupního výkonu
1.0kWatty
/ 1.0kVA
Výška stojanu
2U
Výstupní přípojky
(6)
IEC 60320 C13
(Záložní provoz na baterie)
(6)
IEC 320 C13
(Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
BS1363A British, IEC 60320 C14, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Smart-UPS SRT 1000 VA RM 230 V
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu
Zahrnuje: CD se softwarem, Komunikační kabel, Disk CD s dokumentací, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Hardware pro montáž do stojanu, Skříňové podpěrné lišty, Kabel USB, Záruční karta
-
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
-
ECO režim
Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany
-
Grafický displej LCD
Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
-
Zaměnitelné skříň/věž
Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.
Smart-UPS On-Line Vlastnosti & Vyhody
Možnost přizpůsobení
Zaměnitelné skříň/věž
Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.
Externí baterie Plug-and-Play
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.
Firmware s možností upgradu Flash
S využitím protokolu FTP dálkově nainstalujte servisní mikroprogramové verze.
Dostupnost
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Ovladatelnost
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
SmartSlot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Marketingové funkce
Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií.
Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.
Ušetřete čas díky snadnému a pohodlnému dálkovému přístupu po síti.
Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.
Ochrana
Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Obslužnost
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Distribuce produktů
United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Technické specifikace
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)
1.0kWatty
/ 1.0kVA
Zkreslení výstupního napětí
Méně než 2 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
220, 240
Koeficient amplitudy zátěže
3:1
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Bypass
Vestavěný bypass
Vstup
Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
50 - 150 40% load, 80-150V
Počet napájecích kabelů
1
Baterie a doba běhu
Typ baterie
Olověná baterie
Předinstalované baterie
1
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Nabíjecí výkon baterie (W)
97 W
Možnost prodloužení doby chodu
1
Možnosti prodloužení doby chodu pro
Runtime
Komunikace a správa
Port rozhraní (s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Nouzové vypínání
Ano
Přepěťová ochrana a filtrace
Surge energy rating
432J
Fyzický
Maximální výška
85mm, 8.5cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
505mm, 50.5cm
Čistá hmotnost
21.0kg
Hmotnost při dodání
29.6kg
Přepravní výška
246mm, 24.6cm
Přepravní šířka
594mm, 59.4cm
Přepravní hloubka
749mm, 74.9cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
12.0
Okolní
Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-20 - 50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 (Non-condensing) %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
50.0dBA
Tepelné ztráty on-line
317.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20
Vyhovuje normám
Schválení
CE, EAC
Standardní záruka
3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii