Naše značky

APC Smart-UPS SC 420VA 230V

APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Přední přímá
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Back
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Back
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Přední přímá
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Back
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Back
Green Premium™
RoHS
  • APC Smart-UPS SC je ideální pro malé a střední firmy na ochranu síťových zařízení a prodejních zařízení před poruchami napájení a výpadky. Smart-UPS SC poskytuje ...

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SC420I Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (260 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
260 W / 420VA
Výstupní přípojky
(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
(1) IEC 320 C13 (Přepěťová ochrana)
(3) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 320 C14
APC Smart-UPS SC 420VA 230V
APC Smart-UPS SC je ideální pro malé a střední firmy na ochranu síťových zařízení a prodejních zařízení před poruchami napájení a výpadky. Smart-UPS SC poskytuje ochranu na úrovni sítě, výměnu baterií za provozu a vestavěnou ochranu datové linky zajišťující ochranu nepřerušitelného napájení bez starostí a zvýšenou dostupnost. Smart-UPS SC, které jsou postaveny podle stejných norem jako oceňované systémy Smart-UPS, poskytují základní funkce a kontrolu, které jsou zapotřebí na ochranu základních aplikací.
Zahrnuje: CD se softwarem, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Uživatelská příručka
  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
    Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.

Dostupnost

Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketingové funkce

Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
Předchází nákladným problémům s napájením díky tomu, že udržuje vaše IT vybavení a data v pořádku a vždy k dispozici.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.

Možnost přizpůsobení

Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.
Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.

Obslužnost

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
260 W / 420VA
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 % při plném zatížení
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 53 Hz Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Synchr. se sítí, 57 - 63 Hz Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
195 - 265V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Jmenovité napětí baterie
12 V
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
28 W

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232
Ovládací panel
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
320J
Data Line Protection
Ochrana modemu/faxu/DSL/10-100 Base-T RJ45
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
168mm, 16.8cm
Maximální šířka
119mm, 11.9cm
Maximální hloubka
368mm, 36.8cm
Čistá hmotnost
9.09kg
Hmotnost při dodání
10.23kg
Přepravní výška
318mm, 31.8cm
Přepravní šířka
262mm, 26.2cm
Přepravní hloubka
508mm, 50.8cm
Barva
Šedá
Počet jednotek připadajících na paletu
12.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA
Tepelné ztráty on-line
50.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
CE, EAC, GOST, NOM, VCCI, VDE
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby