Naše značky

APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií

APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Přední přímá
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Back
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Back
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Přední přímá
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Back
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií Back
RoHS
  • Systémy baterií s delší dobou chodu poskytují flexibilní dobu provozu kritickým aplikacím Smart-UPS.

  • Zahrnuje: Disk CD s dokumentací, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SURTA48XLBP Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
2U
APC Smart-UPS RT 48 V – Sada baterií
Systémy baterií s delší dobou chodu poskytují flexibilní dobu provozu kritickým aplikacím Smart-UPS.
Zahrnuje: Disk CD s dokumentací, Uživatelská příručka

Bateriové systémy Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Pokročilá správa baterií je součástí
Zabudované monitorování na úrovni buňky, modulu a skříně poskytuje jasný obraz doby chodu baterie a jejího stavu, i další výhody předvídatelné, ​​konzistentní doby běhu a stabilního stavu buněk.
Různé konfigurace akumulátorů
Systém umožňuje připojení až 10 akumulátorů pro aplikace vyžadujících delší běh.

Distribuce produktů

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Belgium, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Česká republika, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Switzerland, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Saudi Arabia, Slovakia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Výstup

Výstupní napětí baterií
48 V

Vstup

Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Předinstalované baterie
2
Montáž baterií
Zamykatelná bateriová skříň
Očekávaná životnost baterie (roky)
3-5 let
Počet bateriových modulů
2
Počet bateriových bloků v řetězci
4

Fyzický

Maximální výška
452mm, 45.2cm
Maximální šířka
86mm, 8.6cm
Maximální hloubka
559mm, 55.9cm
Čistá hmotnost
32.91kg
Hmotnost při dodání
37.09kg
Přepravní výška
254mm, 25.4cm
Přepravní šířka
610mm, 61.0cm
Přepravní hloubka
730mm, 73.0cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
12.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-20 - 50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 (Non-condensing) %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby