Naše značky

APC Smart-UPS RT 20KVA 230V

APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Přední přímá
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Přední přímá
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Back
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Back
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Přední přímá
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Přední přímá
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Back
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Back
  • Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu

  • Zahrnuje: Signalizační kabel Smart UPS RS-232

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

SRTG20KXLI Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (20000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
20.0kWatty / 20.0kVA
Výška stojanu
7U
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5 wire (3P + N + E)
Maximální vstupní proud
87.0A
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu
Zahrnuje: Signalizační kabel Smart UPS RS-232

Smart-UPS On-Line Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.

Obslužnost

Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Ovladatelnost

Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
SmartSlot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.

Marketingové funkce

Ušetřete čas díky snadnému a pohodlnému dálkovému přístupu po síti.
Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.
Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií.
Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.

Možnost přizpůsobení

Firmware s možností upgradu Flash
S využitím protokolu FTP dálkově nainstalujte servisní mikroprogramové verze.
Zaměnitelné skříň/věž
Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.
Externí baterie Plug-and-Play
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.

Dostupnost

Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Bolivia, Brazil, Chile, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Cambodia, South Korea, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Tunisia, Turkey, Ukraine, Uruguay, Vietnam, South Africa

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
20.0kWatty / 20.0kVA
Výstupní napětí – poznámka
Třífázové jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 380 : 400 nebo 415 V
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 0,1 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
230 V
Koeficient amplitudy zátěže
3:1
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Provoz při přetížení
60 sekund při 125 % a 30 sekund při 150 %
Bypass
Vestavěný statický bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
160 - 285, 380 (380...415 V)V
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 5 % pro plnou zátěž
Jiná vstupní napětí
220, -, 240 V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
4hod.
Jmenovité napětí baterie
+/- 192 V
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Nabíjecí výkon baterie (W)
2.16kWatty
Možnost prodloužení doby chodu
1
Kapacita Baterie (VAh)
3265
Účinnost při chodu na záložní baterie
93.0 %

Komunikace a správa

Předinstalované karty SmartSlot™
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Nouzové vypínání
Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
306mm, 30.6cm
Maximální šířka
440mm, 44.0cm
Maximální hloubka
700mm, 70.0cm
Čistá hmotnost
142.5kg
Hmotnost při dodání
157.2kg
Přepravní výška
535mm, 53.5cm
Přepravní šířka
590mm, 59.0cm
Přepravní hloubka
790mm, 79.0cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 3000metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 (Non-condensing) %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15000metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
58.0dBA
Tepelné ztráty on-line
3821.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
CB , EN/IEC 62040-2
Standardní záruka
3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii

Možnosti

Služby