Naše značky

APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect

APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vlevo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vlevo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vlevo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vlevo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vpravo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vpravo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Přední přímá
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Přední přímá
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Back
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Back
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Aplikace
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Aplikace
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Detailed
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Detailed
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vlevo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vlevo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vpravo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Vpravo vpředu
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Přední přímá
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Přední přímá
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Back
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Back
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Aplikace
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Aplikace
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Detailed
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect Detailed
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Zahrnuje: Napájecí šňůry, Kabel USB

Zobrazit přehled produktu

SMC1000IC Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (600 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
600 W / 1.0kVA
Výstupní přípojky
(8) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 320 C14
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V se SmartConnect
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Zahrnuje: Napájecí šňůry, Kabel USB
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Ekologický režim
    Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.
  • Vysoká účinnost online
    Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.
  • Stavový displej LCD
    Poskytuje přehled o stavu klíčových jednotek UPS. Různé indikátory stavu s grafy zatížení a stavu baterií.
  • Čistý sinusový výstup na baterie
    Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
  • SmartConnect
    Inovativní, uživatelsky přívětivý vzdálený monitoring, který nabízí automatická oznámení, aktualizace firmwaru a°pokročilé služby podpory.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Marketingové funkce

Předchází nákladným problémům s napájením díky tomu, že udržuje vaše IT vybavení a data v pořádku a vždy k dispozici.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Dostupnost

Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.

Ovladatelnost

Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.

Možnost přizpůsobení

Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.

Obslužnost

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Ghana, Gambia, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Togo, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Uganda, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
600 W / 1.0kVA
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
220 V, 240 V
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Sinusoida
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
170 - 300 Nastavitelná, 180 - 287V
Jiná vstupní napětí
220 V, 240 V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
72 W

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
RJ-45 Serial, USB
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
455J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
219mm, 21.9cm
Maximální šířka
171mm, 17.1cm
Maximální hloubka
439mm, 43.9cm
Čistá hmotnost
17.27kg
Hmotnost při dodání
19.55kg
Přepravní výška
376mm, 37.6cm
Přepravní šířka
328mm, 32.8cm
Přepravní hloubka
595mm, 59.5cm
Barva
Černá
Master Carton Units
1.0
Počet jednotek připadajících na paletu
18.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
41.0dBA
Tepelné ztráty on-line
100.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
CE, GOST, UL 1778, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby