APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V

APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Back
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V Back
Green Premium™
RoHS
  • Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače ...

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB

Zobrazit přehled produktu

SMT3000I Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (2700W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
2.7kWatty / 3.0kVA
Výstupní přípojky
(8) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
(1) IEC 320 C19 (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V
Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení
Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Měření energie
    Uvádí skutečný počet hodin kW použití pro uživatele, kteří pečlivě sledují energetickou spotřebu.
  • Ekologický režim
    Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.
  • Vysoká účinnost online
    Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.
  • Intuitivní rozhraní LCD
    Uvádí jasné a přesné údaje v několika jazycích s možností konfigurovat zařízení UPS lokálně díky intuitivnímu použití navigačních kláves.
  • Datum preventivní výměny baterií
    Dynamicky sleduje měsíc a rok doporučené výměny baterie, což pomáhá při dlouhodobém plánování údržby.
  • Čistý sinusový výstup na baterie
    Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
  • Po sobě následující vypnutí a restart sítě
    Možnost nakonfigurování vybraných skupin zásuvek pro vypínání a zapínání v předem určeném pořadí (u jednotek UPS s přepínanými skupinami zásuvek).
  • Jednotlivá skupina přepínaných zásuvek
    Jednotlivá skupina zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.
  • SmartSlot
    Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
  • Kompatibilní se StruxureWare Data Center Expert
    Podporuje centrální správu pomocí komponenty APC InfraStruXure® Central.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu

Možnost přizpůsobení

Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.

Ovladatelnost

Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.

Dostupnost

Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.

Bezpečný

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketing features

Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
Předchází nákladným problémům s napájením díky tomu, že udržuje vaše IT vybavení a data v pořádku a vždy k dispozici.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Cyprus, Česká republika, Djibouti, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Israel, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
2.7kWatty / 3.0kVA
Výstupní napětí – poznámka
Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 % při plném zatížení
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 53 Hz Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Synchr. se sítí, 57 - 63 Hz Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Sinusoida
Doba přechodu
2 ms typical

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
151 - 302 Nastavitelná, 160 - 286V
Počet napájecích kabelů
1
Jiná vstupní napětí
220, 240

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
271W
Možnost prodloužení doby chodu
1
Kapacita Baterie (VAh)
816

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
SmartSlot, USB
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Nouzové vypínání
Ano
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
365J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
435mm, 43.5cm
Maximální šířka
197mm, 19.7cm
Maximální hloubka
544mm, 54.4cm
Čistá hmotnost
52.5kg
Hmotnost při dodání
63.7kg
Přepravní výška
699mm, 69.9cm
Přepravní šířka
381mm, 38.1cm
Přepravní hloubka
762mm, 76.2cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
9.0
SCC Codes
731304268710

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
53.0dBA
Tepelné ztráty on-line
375.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Standardní záruka
3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii, lze přikoupit záruku na servisní služby přímo u zákazníka, lze přikoupit záruku na rozšířené servisní služby

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby