Naše značky

APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V

APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Přední přímá
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Back
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Back
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Miscellaneous
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Miscellaneous
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vlevo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Vpravo vpředu
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Přední přímá
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Back
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Back
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Miscellaneous
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Skříňové instalační konzole, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SUA1000RM1U Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (670 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
670 W / 1.0kVA
Výška stojanu
1U
Výstupní přípojky
(4) NEMA 5-15R (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
120V
Jmenovité vstupní napětí
120V
Typ připojení vstupu
NEMA 5-15P
Délka přívodního kabelu
2.4metrů
APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 120V
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Zahrnuje: CD se softwarem, Skříňové instalační konzole, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka
  • Obsluha ze předu
    Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.

Dostupnost

Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.

Možnost přizpůsobení

Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.

Obslužnost

Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketingové funkce

Předchází nákladným problémům s napájením díky tomu, že udržuje vaše IT vybavení a data v pořádku a vždy k dispozici.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.

Distribuce produktů

Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Belgium, Belize, Canada, Chile, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Dominican Republic, Ecuador, Spain, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Switzerland, Italy, Jamaica, South Korea, Cayman Islands, Mexico, Nicaragua, Netherlands, Panama, Puerto Rico, Saudi Arabia, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
670 W / 1.0kVA
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Sinusoida

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
75 - 154 Nastavitelná, 82 - 144V
Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
2hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
4 - 6
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
107 W

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Ovládací panel
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Nouzové vypínání
Volitelné
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
480J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
44mm, 4.4cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
660mm, 66.0cm
Čistá hmotnost
21.82kg
Hmotnost při dodání
25.45kg
Přepravní výška
191mm, 19.1cm
Přepravní šířka
559mm, 55.9cm
Přepravní hloubka
775mm, 77.5cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
8.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
55.0dBA
Tepelné ztráty on-line
130.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
FCC část 15 třída A, UL 1778
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 150000 USD
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby