Naše značky

APC Smart-UPS 1 500 VA 230 V, schválení UL

APC Smart-UPS 1 500 VA 230 V, schválení UL Vpravo vpředu
APC Smart-UPS 1 500 VA 230 V, schválení UL Vpravo vpředu
APC Smart-UPS 1 500 VA 230 V, schválení UL Vpravo vpředu
APC Smart-UPS 1 500 VA 230 V, schválení UL Vpravo vpředu
Green Premium™
RoHS
  • Intelligent and efficient power protection enabling multi-regional deployment.

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SUA1500IX38 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (980 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
980 W / 1.5kVA
Výstupní přípojky
(8) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 320 C14
APC Smart-UPS 1 500 VA 230 V, schválení UL
Intelligent and efficient power protection enabling multi-regional deployment.
Zahrnuje: CD se softwarem, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka
  • Obsluha ze předu
    Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.

Globální implementace Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Intelligent Card Slot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Indikátory LED
Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.

Dostupnost

Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Čistý sinusový výstup na baterie
Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.

Obslužnost

Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Snadná instalace
Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Technická podpora
Zkušení pracovníci naší technické podpory jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Můžete být tedy klidní, pomoc budete mít k dispozici vždy, když ji budete potřebovat.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
980 W / 1.5kVA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 53 Hz Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Synchr. se sítí, 57 - 63 Hz Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Sinusoida
Doba přechodu
2 ms typical : 4 ms maximum
Bypass
Optional external bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
151 - 302 Nastavitelná, 160 - 286V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
136 W

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Ovládací panel
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Nouzové vypínání
Volitelné
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
480J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
216mm, 21.6cm
Maximální šířka
170mm, 17.0cm
Maximální hloubka
439mm, 43.9cm
Čistá hmotnost
24.09kg
Hmotnost při dodání
27.0kg
Přepravní výška
370mm, 37.0cm
Přepravní šířka
330mm, 33.0cm
Přepravní hloubka
590mm, 59.0cm
Počet jednotek připadajících na paletu
24.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA
Tepelné ztráty on-line
135.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, UL 1778, UL listed, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby