APC SMART-UPS RT 3000VA 120V
-
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu
-
Zahrnuje: CD se softwarem, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Uživatelská příručka
SURTA3000XL Hlavní znaky
Klíčové funkce
Doba provozu pro zátěž
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
—
Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (2100W)
Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu
Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
—
Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“
Kapacita výstupního výkonu
2.1kWatty
/ 3.0kVA
Výška stojanu
3U
Výstupní přípojky
(2)
NEMA 5-20R
(Záložní provoz na baterie)
(6)
NEMA 5-15R
(Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
120V
Jmenovité vstupní napětí
120V
Typ připojení vstupu
NEMA L5-30P
Délka přívodního kabelu
2.4metrů
APC SMART-UPS RT 3000VA 120V
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu
Zahrnuje: CD se softwarem, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Uživatelská příručka
Smart-UPS On-Line Vlastnosti & Vyhody
Možnost přizpůsobení
Zaměnitelné skříň/věž
Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.
Externí baterie Plug-and-Play
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.
Firmware s možností upgradu Flash
S využitím protokolu FTP dálkově nainstalujte servisní mikroprogramové verze.
Dostupnost
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Ovladatelnost
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
SmartSlot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Marketingové funkce
Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií.
Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.
Ušetřete čas díky snadnému a pohodlnému dálkovému přístupu po síti.
Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.
Ochrana
Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Obslužnost
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Distribuce produktů
Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Belgium, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Česká republika, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Spain, Finland, Grenada, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Switzerland, Italy, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Netherlands, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands
Technické specifikace
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)
2.1kWatty
/ 3.0kVA
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 3 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 3 Hz nastavitelné uživatelem o +/- 0,1 Hz Synchr. se sítí
Koeficient amplitudy zátěže
3:1
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)
Vstup
Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
90 - 150V
Počet napájecích kabelů
1
Baterie a doba běhu
Typ baterie
Olověná baterie
Předinstalované baterie
2
Obvyklá doba nabíjení
2.5hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
339 W
Možnost prodloužení doby chodu
1
Možnosti prodloužení doby chodu pro
Runtime
Účinnost
Komunikace a správa
Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Ovládací panel
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : overload and bypass indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Nouzové vypínání
Ano
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1
Přepěťová ochrana a filtrace
Surge energy rating
480J
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Fyzický
Maximální výška
432mm, 43.2cm
Maximální šířka
130mm, 13.0cm
Maximální hloubka
660mm, 66.0cm
Čistá hmotnost
54.55kg
Hmotnost při dodání
63.64kg
Přepravní výška
347mm, 34.7cm
Přepravní šířka
603mm, 60.3cm
Přepravní hloubka
980mm, 98.0cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
6.0
Okolní
Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
55.0dBA
Tepelné ztráty on-line
655.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20
Vyhovuje normám
Schválení
CSA, FCC část 15 třída A, UL 1778
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu
Udržitelná Status Nabídka
Směrnice RoHS
Vyhovuje