Naše značky

APC SERVISNÍ PŘEMOSTĚNÍ PDU, 230 V 10 A S (6) IEC C13

APC SERVISNÍ PŘEMOSTĚNÍ PDU, 230 V 10  A S (6) IEC C13 Vlevo vpředu
APC SERVISNÍ PŘEMOSTĚNÍ PDU, 230 V 10  A S (6) IEC C13 Vlevo vpředu
APC SERVISNÍ PŘEMOSTĚNÍ PDU, 230 V 10  A S (6) IEC C13 Vlevo vpředu
APC SERVISNÍ PŘEMOSTĚNÍ PDU, 230 V 10  A S (6) IEC C13 Back
APC SERVISNÍ PŘEMOSTĚNÍ PDU, 230 V 10  A S (6) IEC C13 Vlevo vpředu
APC SERVISNÍ PŘEMOSTĚNÍ PDU, 230 V 10  A S (6) IEC C13 Back
RoHS
  • Extrémně spolehlivé servisní přemosťovací panely navržené pro systémy APC InfraStruXure typu A, Smart-UPS a Symmetra UPS.

  • Zahrnuje: Skříňové instalační konzole, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SBP1500RMI Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
2U
Výstupní přípojky
(1) IEC Jumpers
(6) IEC 60320 C13
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Délka přívodního kabelu
2metrů
APC SERVISNÍ PŘEMOSTĚNÍ PDU, 230 V 10 A S (6) IEC C13
Extrémně spolehlivé servisní přemosťovací panely navržené pro systémy APC InfraStruXure typu A, Smart-UPS a Symmetra UPS.
Zahrnuje: Skříňové instalační konzole, Uživatelská příručka
  • Vysoká přenosová rychlost
    Přenosová rychlost je v mezích průmyslového standardu a času, během něhož zdroje napájení obvykle sníží zátěž. Přenos z jednoho zdroje napájení na jiný je z hlediska připojeného zařízení plynulý a nezpůsobuje přerušení provozu zařízení.
  • Přemostění systému
    (3) Jistič panelu přemostění pro údržbu umožňuje odpojení jednotky UPS od kritické zátěže.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Účinnost při plném zatížení
99 % %
Nevypínatelné zásuvky
6
Ochrana před přetížením
Ano
Cord Length
1.2metrů
Maximum Total Current Draw
10

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
220 - 240VAC
Počet napájecích kabelů
1
Účinnost při plném zatížení
99 % %
Load Power Factor Range
0 to 1
Load Capacity
1500VA
Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A

Fyzický

Maximální výška
89mm, 8.9cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
76mm, 7.6cm
Čistá hmotnost
2.0kg
Hmotnost při dodání
3.5kg
Přepravní výška
151mm, 15.1cm
Přepravní šířka
463mm, 46.3cm
Přepravní hloubka
295mm, 29.5cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
56.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 4572metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby