APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
Video 9000 Series Switched Rack PDU
Video 9000 Series Switched Rack PDU
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Back
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
Video 9000 Series Switched Rack PDU
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vlevo vpředu
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Back
  • Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných ...

  • Zahrnuje: Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Bezpečnostní příručka

Zobrazit přehled produktu

APDU9981NA3 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výstupní přípojky
(21) C13/C15
(3) C19/C21
Jmenovité výstupní napětí
200V, 208V
Jmenovité vstupní napětí
415V 3PH
Typ připojení vstupu
IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 20 A 3P + N + PE
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21
Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání...
Zahrnuje: Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Bezpečnostní příručka

Spínané stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Limitní hodnoty pro varování
Definice úrovně výstrah, které zamezí přetížení okruhů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Funkce správy sítě
Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
Sdílení síťových portů
Umožňuje připojit čtyři stojanové jednotky PDU pomocí vstupních a výstupních portů, takže je zapotřebí pouze jedno síťové připojení.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Přístup více uživatelů
Podporuje až čtyři přístupové úrovně ‒ správce, uživatel zařízení, uživatel pouze pro čtení a uživatel pouze pro síť ‒ s požadavkem uživatelského jména a hesla.
Limitní hodnoty pro varování
Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

Dostupnost

Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.

Rychlost

Možnost rozšíření paměti typu flash
Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).

Možnost přizpůsobení

Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Ochrana před přetížením
Ne
Maximum Total Current Draw
16

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Počet napájecích kabelů
1
Load Capacity
11000VA
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A
Odlehčený regulovaný vstupní proud (Severní Amerika)
16A

Fyzický

Maximální výška
1791mm, 179.1cm
Maximální šířka
55mm, 5.5cm
Maximální hloubka
46mm, 4.6cm
Čistá hmotnost
7.0kg
Hmotnost při dodání
8.95kg
Přepravní výška
2002mm, 200.2cm
Přepravní šířka
165mm, 16.5cm
Přepravní hloubka
114mm, 11.4cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
48.0

Okolní

Provozní teplota
-5 - 60 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
Registrováno cUL, FCC část 15 třída A, PSE, UL 62368-1
Standardní záruka
Oprava nebo výměna po dobu 3 let

Možnosti

Služby