APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie

APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Vpravo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Vpravo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Vpravo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Vpravo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Přední přímá
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Miscellaneous
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Vpravo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Vpravo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Přední přímá
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Miscellaneous
RoHS
  • Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

PMF83VT-FR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
French/Belgian
Délka přívodního kabelu
3metrů
APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie
Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Ochrana před katastrofickou událostí
    Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
  • Ochrana datové linky před proudovými rázy
    Poskytuje ochranu proti přepětí připojených zařízení na datových linkách.
  • Filtrování šumu EMI a RFI
    Snižuje šum na kabelu, který může způsobit ztráty dat nebo chyby klávesnice.
  • Výkon a shoda dle norem IEEE pro průchozí napětí
    Náročné testy nezávislých organizací poskytují záruku, že přepěťové ochrany společnosti APC ochrání vaše zařízení a data před případnými výboji a přepětím.
  • Ukazatel přetížení
    Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Výkon SurgeArrest Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Rozbočovač telefonní linky
Umožňuje použít dvě zařízení najednou - například modem a telefon.
Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Průchozí hodnota podle IEEE, shoda s normou UL 1449
Testy IEEE simulují přepětí 6000 voltů, podobné přímému zasažení bleskem. Průchozí napětí udává maximální napětí, kterému bude vystaveno vaše zařízení při potlačení přepětí pomocí přepěťové ochrany. Nižší průchozí napětí znamená lepší ochranu. Nejlepší dostupný rating UL proti zničujícím rázům a přepětím je průchozí napětí 330 V.

Bezpečnost

Ukazatel přetížení
Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Cord Management
Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.
Upravitelná správa kabeláže
Pomáhá udržet pořádek v kabelech.
Indikátor závady zapojení v místě
Pro řádnou funkci odrušovače proudových rázů musí být zásuvka řádně zapojená a uzemněná. Odrušovače proudových nárazů APC dokáží odhalit nebezpečné závady v elektrickém zapojení ještě před tím, než zapojíte svá zařízení.
Kryty zásuvek chrání před úrazem elektrickým proudem
Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.

Pohodlí

Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.

Marketingové funkce

Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.
Pořadač na kabely s možností otočení o 180°
Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
Cord Management
Zabraňuje vzniku smotků kabelů.

Distribuce produktů

Belgium, Burkina Faso, Benin, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Česká republika, Algeria, France, Gabon, French Guiana, Guadeloupe, Morocco, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Netherlands, Poland, Slovakia, Senegal, Togo, Mayotte

Výstup

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
Francouzský/belgický

Vstup

Kmitočet na vstupu
50 Hz
Počet napájecích kabelů
1
Příkon
2300 W

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
2690J
Data Line Protection
Koaxiální kabel pro CATV/SATV/modem/audio-video (koaxiální konektor), Ochrana modemové / faxové linky s konektorem RJ11
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kA
Peak Current Normal Mode
60kA

Fyzický

Maximální výška
62mm, 6.2cm
Maximální šířka
327mm, 32.7cm
Maximální hloubka
110mm, 11.0cm
Čistá hmotnost
0.94kg
Hmotnost při dodání
1.08kg
Přepravní výška
64mm, 6.4cm
Přepravní šířka
365mm, 36.5cm
Přepravní hloubka
170mm, 17.0cm
Barva
Bílá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
356 x 203 x 381mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
6.93
Počet jednotek připadajících na paletu
78.0
SCC Codes
10731304313608

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 15240metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 100000 eur
Standardní záruka
Životnost (pouze státy EU)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby