Naše značky

APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilní) zásuvek s ochranou Phone a COAX 230V UK

APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilní) zásuvek s ochranou Phone a COAX 230V UK Vlevo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilní) zásuvek s ochranou Phone a COAX 230V UK Vlevo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilní) zásuvek s ochranou Phone a COAX 230V UK Vlevo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilní) zásuvek s ochranou Phone a COAX 230V UK Balení
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilní) zásuvek s ochranou Phone a COAX 230V UK Vlevo vpředu
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilní) zásuvek s ochranou Phone a COAX 230V UK Balení
RoHS
  • Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku

  • Zahrnuje: Koaxiální kabel, Telefonní kabel, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

PL8VT3-GB Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
BS1363A British
Délka přívodního kabelu
2.4metrů
Maximální vstupní proud
13.0A
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilní) zásuvek s ochranou Phone a COAX 230V UK
Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku
Zahrnuje: Koaxiální kabel, Telefonní kabel, Uživatelská příručka
  • Pořadač na kabely s možností otočení o 180°
    Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
  • 3 režimy ochrany (F-N : F-Z : N-Z)
    Zbývající režimy dále poskytují ochranu pro případ narušení režimu ochrany v důsledku přepětí.
  • Indikátor poruch rozvodů budovy
    Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
  • Cord Management
    Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.
  • Ochrana datové linky
    Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
  • Filtrování šumu EMI a RFI
    Snižuje šum na kabelu, který může způsobit ztráty dat nebo chyby klávesnice.
  • Bezporuchový režim
    Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
  • Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
    Podle testů ANSI/IEEE 587 kategorie "'A" a "B" je výkonnost záložních zdrojů Smart-UPS APC při odrušování lepší než u téměř všech samostatných odrušovačů proudových nárazů.
  • Ukazatel přetížení
    Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
  • Kompatibilní s přenosem PLC (Power Line Communication)
    Chrání síťové adaptéry pro přenos PLC bez přerušení síťové komunikace.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Jednotka UPS je uvedena ve standardu UL1778

Výkon SurgeArrest Vlastnosti & Vyhody

Bezpečnost

Kryty zásuvek chrání před úrazem elektrickým proudem
Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Ukazatel přetížení
Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Cord Management
Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.
Upravitelná správa kabeláže
Pomáhá udržet pořádek v kabelech.
Indikátor závady zapojení v místě
Pro řádnou funkci odrušovače proudových rázů musí být zásuvka řádně zapojená a uzemněná. Odrušovače proudových nárazů APC dokáží odhalit nebezpečné závady v elektrickém zapojení ještě před tím, než zapojíte svá zařízení.

Ochrana

Průchozí hodnota podle IEEE, shoda s normou UL 1449
Testy IEEE simulují přepětí 6000 voltů, podobné přímému zasažení bleskem. Průchozí napětí udává maximální napětí, kterému bude vystaveno vaše zařízení při potlačení přepětí pomocí přepěťové ochrany. Nižší průchozí napětí znamená lepší ochranu. Nejlepší dostupný rating UL proti zničujícím rázům a přepětím je průchozí napětí 330 V.
Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Rozbočovač telefonní linky
Umožňuje použít dvě zařízení najednou - například modem a telefon.
Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.

Pohodlí

Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.

Marketingové funkce

Pořadač na kabely s možností otočení o 180°
Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.
Cord Management
Zabraňuje vzniku smotků kabelů.

Distribuce produktů

Česká republika, United Kingdom, Greece, Slovakia

Výstup

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
BS 1363 United Kingdom

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Počet napájecích kabelů
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
2500J
Data Line Protection
Cable modem/video protection, Rozdělovač RJ11 2-Way Modem/Fax/DSL s ochranou (čtyřvláknové dvojité vedení)
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
37.5kA
Peak Current Normal Mode
37.5kA

Fyzický

Maximální výška
372mm, 37.2cm
Maximální šířka
122mm, 12.2cm
Maximální hloubka
42mm, 4.2cm
Čistá hmotnost
1.23kg
Hmotnost při dodání
1.32kg
Přepravní výška
381mm, 38.1cm
Přepravní šířka
216mm, 21.6cm
Přepravní hloubka
51mm, 5.1cm
Barva
Černá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
686 x 229 x 381mm
Master Carton Units
12.0
SCC Codes
10731304281419

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-40 - 85 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 100000 GBP
Standardní záruka
Na celou dobu životnosti

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby