Naše značky

APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet

APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet Vlevo vpředu
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet Vlevo vpředu
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet Vlevo vpředu
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet Vlevo vpředu
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet Vlevo vpředu
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet Vlevo vpředu
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet Vlevo vpředu
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet Vlevo vpředu
Green Premium™
RoHS
  • Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku

  • Zahrnuje: Pásky pro uspořádání kabelů, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

NET8 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
120V
Typ připojení vstupu
NEMA 5-15P
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet
Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku
Zahrnuje: Pásky pro uspořádání kabelů, Uživatelská příručka
  • Zástrčka s kabelem v pravém úhlu
    Úhel zástrčky umožňuje umístit zařízení a nábytek blíže ke zdi než v případě standardních napájecích šňůr. Rovněž snižuje namáhání šňůry.

Výkon SurgeArrest Vlastnosti & Vyhody

Marketingové funkce

Pořadač na kabely s možností otočení o 180°
Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
Cord Management
Zabraňuje vzniku smotků kabelů.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.

Pohodlí

Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.

Bezpečnost

Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Kryty zásuvek chrání před úrazem elektrickým proudem
Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Ukazatel přetížení
Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
Indikátor závady zapojení v místě
Pro řádnou funkci odrušovače proudových rázů musí být zásuvka řádně zapojená a uzemněná. Odrušovače proudových nárazů APC dokáží odhalit nebezpečné závady v elektrickém zapojení ještě před tím, než zapojíte svá zařízení.
Upravitelná správa kabeláže
Pomáhá udržet pořádek v kabelech.
Cord Management
Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.

Ochrana

Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Průchozí hodnota podle IEEE, shoda s normou UL 1449
Testy IEEE simulují přepětí 6000 voltů, podobné přímému zasažení bleskem. Průchozí napětí udává maximální napětí, kterému bude vystaveno vaše zařízení při potlačení přepětí pomocí přepěťové ochrany. Nižší průchozí napětí znamená lepší ochranu. Nejlepší dostupný rating UL proti zničujícím rázům a přepětím je průchozí napětí 330 V.
Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Rozbočovač telefonní linky
Umožňuje použít dvě zařízení najednou - například modem a telefon.

Distribuce produktů

Anguilla, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Česká republika, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Croatia, Haiti, Switzerland, Italy, Jamaica, Cayman Islands, Morocco, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela

Výstup

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-snímání
Počet napájecích kabelů
1
Maximum Line Current
15A

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
1120J
eP Joule Rating
3420
Peak Current Common Mode
26kA
Peak Current Normal Mode
13kA

Fyzický

Maximální výška
44mm, 4.4cm
Maximální šířka
203mm, 20.3cm
Maximální hloubka
146mm, 14.6cm
Čistá hmotnost
0.86kg
Hmotnost při dodání
1.0kg
Přepravní výška
51mm, 5.1cm
Přepravní šířka
318mm, 31.8cm
Přepravní hloubka
159mm, 15.9cm
Barva
Béžová
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
13.38
Počet jednotek připadajících na paletu
240.0
SCC Codes
10731304000843

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CSA, UL 1283, UL 1363, UL 1449
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 100000 USD
Standardní záruka
Na celou dobu životnosti

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby