Naše značky

APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení

APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení Vlevo vpředu
Green Premium™
RoHS
  • Základní ochrana pro počítače a elektroniku

  • Zahrnuje: (2) Telefonní kabel o délce 1,8 m, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

P7T Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
120V
Typ připojení vstupu
NEMA 5-15P
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Essential SurgeArrest, 7 zásuvek, s ochranou telefonního vedení
Základní ochrana pro počítače a elektroniku
Zahrnuje: (2) Telefonní kabel o délce 1,8 m, Uživatelská příručka
  • Průchozí hodnota podle IEEE, shoda s normou UL 1449
    Testy IEEE simulují přepětí 6000 voltů, podobné přímému zasažení bleskem. Průchozí napětí udává maximální napětí, kterému bude vystaveno vaše zařízení při potlačení přepětí pomocí přepěťové ochrany. Nižší průchozí napětí znamená lepší ochranu. Nejlepší dostupný rating UL proti zničujícím rázům a přepětím je průchozí napětí 330 V.
  • Ukazatel stavu - luminiscenční diody
    Indikátor stavu – upozorní na stav napájení jednotky. Zelená znamená, že jednotka je připravená k použití, červený indikátor značí, že jednotka byla vypnuta, aby se zabránilo vybití autobaterie.
  • Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
    Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.

SurgeArrest Essential Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.

Marketingové funkce

Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Bezpečnost

Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Indikátor poruch rozvodů budovy
Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.

Distribuce produktů

Anguilla, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Česká republika, Dominican Republic, Guyana, Croatia, Haiti, Italy, Cayman Islands, Morocco, Puerto Rico, Slovenia, Slovakia, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, U.S. Virgin Islands

Výstup

Number of Outlets
7.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-snímání
Počet napájecích kabelů
1
Maximum Line Current
15A

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
840J
Data Line Protection
Ochrana modemu/faxu/DSL RJ11 (dvojžílová jednoduchá linka)
Peak Current Common Mode
30kA
Peak Current Normal Mode
10kA

Fyzický

Maximální výška
318mm, 31.8cm
Maximální šířka
76mm, 7.6cm
Maximální hloubka
36mm, 3.6cm
Čistá hmotnost
0.64kg
Hmotnost při dodání
0.77kg
Přepravní výška
353mm, 35.3cm
Přepravní šířka
133mm, 13.3cm
Přepravní hloubka
39mm, 3.9cm
Barva
Tmavá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
413mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.71
Počet jednotek připadajících na paletu
288.0
SCC Codes
10731304200724

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CSA, UL 1363, UL 1449
Pravidla ochrany zařízení
Na celou dobu životnosti: 25000 USD
Standardní záruka
Na celou dobu životnosti

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby