Naše značky

APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie

APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie Vpravo vpředu
APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie Vpravo vpředu
APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie Vpravo vpředu
APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie Vpravo vpředu
APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie Přední přímá
APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie Vpravo vpředu
APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie Vpravo vpředu
APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie Přední přímá
RoHS
  • Základní ochrana pro počítače a elektroniku

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

PM6U-IT Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
CEI 23-16 Italian
Délka přívodního kabelu
2metrů
APC Essential SurgeArrest 6 zásuvek s 5 V, 2,4 A 2 porty USB nabíječka 230 V Itálie
Základní ochrana pro počítače a elektroniku
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Ochrana před katastrofickou událostí
    Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
  • Filtrování šumu EMI a RFI
    Snižuje šum na kabelu, který může způsobit ztráty dat nebo chyby klávesnice.
  • Výkon a shoda dle norem IEEE pro průchozí napětí
    Ochrany proti přepětí od APC podstupují náročné testy organizace IEEE a mohou se pochlubit výbornými hodnotami "průrazného napětí", které udávají maximální napětí, jaké se může dostat až k vašemu zařízení po průchodu přepětí či napěťového rázu danou ochrannou jednotkou. Menší hodnota průrazného napětí znamená lepší ochranu. Řada produktů APC Essential SurgeArrest nabízí optimální výkon s hodnotou průrazného napětí nižší než 330 V pro produkty nabízené v Severní Americe a rating méně než 15 % pro produkty prodávané celosvětově. Všechny produkty APC splňují místní bezpečnostní požadavky včetně normy UL v Severní Americe a CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit v příslušných oblastech.
  • Ukazatel přetížení
    Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
  • Zástrčka s kabelem v pravém úhlu
    Pravoúhlá zástrčka pro bezpečné a snadné napojení i za stoly. Lze ji rovněž nainstalovat na zeď, kde ušetří místo.
  • Nabíjecí porty USB
    Dokáže nabíjet mobilní zařízení souběžně, včetně chytrých telefonů a tabletů.

SurgeArrest Essential Vlastnosti & Vyhody

Bezpečnost

Indikátor poruch rozvodů budovy
Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.

Marketingové funkce

Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Ochrana

Výkon a shoda dle norem IEEE pro průchozí napětí
Náročné testy nezávislých organizací poskytují záruku, že přepěťové ochrany společnosti APC ochrání vaše zařízení a data před případnými výboji a přepětím.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.
Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.

Distribuce produktů

Česká republika, Italy, Slovakia

Výstup

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
Itálie

Vstup

Kmitočet na vstupu
50 Hz
Počet napájecích kabelů
1
Příkon
2300 W

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
1836J
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kA

Fyzický

Maximální výška
62mm, 6.2cm
Maximální šířka
272mm, 27.2cm
Maximální hloubka
110mm, 11.0cm
Čistá hmotnost
0.75kg
Hmotnost při dodání
0.89kg
Přepravní výška
65mm, 6.5cm
Přepravní šířka
310mm, 31.0cm
Přepravní hloubka
165mm, 16.5cm
Barva
Bílá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
356 x 330 x 406mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
10.68
Počet jednotek připadajících na paletu
96.0
SCC Codes
10731304313042

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 15240metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 50000 eur
Standardní záruka
Životnost (pouze státy EU)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby