Naše značky

APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo

APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo Detailed
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo Detailed
RoHS
  • Základní ochrana pro počítače a elektroniku

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

PM5T-GR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
Schuko CEE 7/7P
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek s ochranou telefonního vedení 230V, Německo
Základní ochrana pro počítače a elektroniku
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Ochrana datové linky
    Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
  • Filtrování šumu EMI a RFI
    Snižuje šum na kabelu, který může způsobit ztráty dat nebo chyby klávesnice.
  • Výkon a shoda dle norem IEEE pro průchozí napětí
    Náročné testy nezávislých organizací poskytují záruku, že přepěťové ochrany společnosti APC ochrání vaše zařízení a data před případnými výboji a přepětím.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

SurgeArrest Essential Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.

Marketingové funkce

Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Bezpečnost

Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Indikátor poruch rozvodů budovy
Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.

Distribuce produktů

Albania, Angola, Austria, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Denmark, Estonia, Egypt, Spain, Ethiopia, Finland, France, Greece, Croatia, Hungary, Iceland, Italy, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Norway, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, Somalia, Suriname, Turkey, South Africa

Výstup

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Vstup

Kmitočet na vstupu
50 Hz
Počet napájecích kabelů
1
Příkon
2300 W

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
918J
Data Line Protection
Ochrana modemové / faxové linky s konektorem RJ11
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
24kA

Fyzický

Maximální výška
56mm, 5.6cm
Maximální šířka
370mm, 37.0cm
Maximální hloubka
73mm, 7.3cm
Čistá hmotnost
0.62kg
Hmotnost při dodání
0.74kg
Přepravní výška
58mm, 5.8cm
Přepravní šířka
405mm, 40.5cm
Přepravní hloubka
130mm, 13.0cm
Barva
Bílá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
279 x 381 x 432mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
8.88
Počet jednotek připadajících na paletu
72.0
SCC Codes
50731304313699

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 15240metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 50000 eur
Standardní záruka
Životnost (pouze státy EU)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby