APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie

APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Balení
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie Balení
Green Premium™
RoHS
  • Základní ochrana pro počítače a elektroniku

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

P5B-FR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
French/Belgian
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie
Základní ochrana pro počítače a elektroniku
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Pořadač na kabely s možností otočení o 180°
    Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
  • Cord Management
    Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.
  • Ruční odpojovač
    Zajišťuje přemostění přepěťové ochrany při servisním zásahu bez odpojení chráněné zátěže.
  • Zásuvky
    Dostatečný počet zásuvek pro herní konzolu, televizi a čtyři další elektronické přístroje. Ochrana proti proudovým nárazům, napěťovým špičkám či dokonce úderu blesku je zaručena.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
  • Zástrčka s kabelem v pravém úhlu
    Pravoúhlá zástrčka pro bezpečné a snadné napojení i za stoly. Lze ji rovněž nainstalovat na zeď, kde ušetří místo.
  • Ukazatel stavu - luminiscenční diody
    Indikátor stavu – upozorní na stav napájení jednotky. Zelená znamená, že jednotka je připravená k použití, červený indikátor značí, že jednotka byla vypnuta, aby se zabránilo vybití autobaterie.
  • Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
    Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.

SurgeArrest Essential Vlastnosti & Vyhody

Marketingové funkce

Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Ochrana

Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.

Bezpečnost

Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Indikátor poruch rozvodů budovy
Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.

Distribuce produktů

Netherlands Antilles, Angola, Belgium, Benin, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Česká republika, Djibouti, Algeria, Spain, France, Gabon, French Guiana, Guadeloupe, Greece, Switzerland, Cambodia, South Korea, Morocco, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Poland, Reunion, Slovakia, Senegal, Somalia, Togo, Tunisia, Vietnam, Mayotte, South Africa

Výstup

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Francouzský/belgický

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Počet napájecích kabelů
1
Maximum Line Current
10A

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
960J
eP Joule Rating
1060
Peak Current Common Mode
13kA
Peak Current Normal Mode
13kA

Fyzický

Maximální výška
385mm, 38.5cm
Maximální šířka
70mm, 7.0cm
Maximální hloubka
45mm, 4.5cm
Čistá hmotnost
0.7kg
Hmotnost při dodání
0.74kg
Přepravní výška
411mm, 41.1cm
Přepravní šířka
135mm, 13.5cm
Přepravní hloubka
52mm, 5.2cm
Barva
Tmavá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
432mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.07
Počet jednotek připadajících na paletu
240.0
SCC Codes
10731304224034

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 15240metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 50000 eur
Standardní záruka
Životnost (pouze státy EU), 3 roky (všechny ostatní země)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby