Naše značky

APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V France

APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V France Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V France Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V France Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V France Balení
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V France Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V France Balení
RoHS
  • Základní ochrana pro počítače a elektroniku

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

PL5B-FR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
French/Belgian
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V France
Základní ochrana pro počítače a elektroniku
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Pořadač na kabely s možností otočení o 180°
    Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
  • 3 režimy ochrany (F-N : F-Z : N-Z)
    Zbývající režimy dále poskytují ochranu pro případ narušení režimu ochrany v důsledku přepětí.
  • Indikátor poruch rozvodů budovy
    Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
  • Filtrování šumu EMI a RFI
    Snižuje šum na kabelu, který může způsobit ztráty dat nebo chyby klávesnice.
  • Bezporuchový režim
    Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
  • Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
    Podle testů ANSI/IEEE 587 kategorie "'A" a "B" je výkonnost záložních zdrojů Smart-UPS APC při odrušování lepší než u téměř všech samostatných odrušovačů proudových nárazů.
  • Kompatibilní s přenosem PLC (Power Line Communication)
    Chrání síťové adaptéry pro přenos PLC bez přerušení síťové komunikace.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Jednotka UPS je uvedena ve standardu UL1778

SurgeArrest Essential Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.

Marketingové funkce

Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Bezpečnost

Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Indikátor poruch rozvodů budovy
Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.

Distribuce produktů

Belgium, Česká republika, France, Greece, Morocco, Netherlands, Slovakia

Výstup

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Francouzský/belgický

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Počet napájecích kabelů
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
903J
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
13kA
Peak Current Normal Mode
13kA

Fyzický

Maximální výška
385mm, 38.5cm
Maximální šířka
70mm, 7.0cm
Maximální hloubka
45mm, 4.5cm
Čistá hmotnost
0.7kg
Hmotnost při dodání
0.74kg
Přepravní výška
411mm, 41.1cm
Přepravní šířka
135mm, 13.5cm
Přepravní hloubka
52mm, 5.2cm
Barva
Černá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
425 x 229 x 429mm
Master Carton Units
12.0
SCC Codes
10731304281372

Okolní

Provozní teplota
0 - 45 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-40 - 85 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 50000 eur
Standardní záruka
Životnost (pouze státy EU)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby